The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
    • Zeitschalt­uhren
    • EGK103
    Digitale Wochenschaltuhr mit 1 Wechsler, 16 Ampere, 2 Platzeinheiten, inklusive Bluetooth-Programmierschlüssel. Ermöglicht zeitabhängige Steuerungen und automatische Sommer-/Winterzeitumstellung. App-Programmierung und manuelle Einstellung direkt am Gerät mit sperrbarer Tastatur. Integrierte Gangreserve für Programmierung ohne Netzspannung. Geeignet für Reiheneinbau auf Hutschiene. Bluetooth 4.2 für effiziente Konfiguration.
    EAN
    3250612276035
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H48
    • Zeitschalt­uhren

    Wochenschaltuhr,1 Wechsler,16A,2 PLE,digital inkl.Bluetooth-Programmierschlüssel EGK103

    Preis
    € 142,63
    / Stück *
    € 142,63
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wochenschaltuhr,1 Wechsler,16A,2 PLE,digital inkl.Bluetooth-Programmierschlüssel

    EGK103

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    Beleuch­tung
    • Max. Last Leuchtstoff­lampe in Reihe
      1000 W
    • Max. Leuchtstoff­lam­pen­last paral­lel­kom­pen­siert
      400 VA
    Funk­ti­onen
    • Gang­re­serve in Jahren
      5 y
    • Mit Netz­syn­chro­ni­sa­tion
      Nein
    • Mit Quartz Synchro­ni­sa­tion
      Ja
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      1
    Ausstat­tung
    • Genau­ig­keit pro Tag
      1,50 s
    • Mit Impuls­pro­gram
      Nein
    • Anzahl Kanäle
      1
    Anschluss
    • Kontaktart
      1x Wechsler
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    Einstel­lungen
    • Tages­pro­gramm
      Ja
    • Wochen­pro­gramm
      Ja
    • Jahres­pro­gramm
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - +45 °C
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemme
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      35,80 mm
    • Tiefe
      61,60 mm
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Mindes­t­in­ter­vall zwischen 2 Schalt­zei­chen
      1 min
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    Gebrauch
    • Zyklustyp
      Wochenuhr

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACH declaration EGK103
    PDF
    RoHS Report EGK103
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EGK103 | Hager Deutschland

      Produktbild EGK103

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EGK103 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EGK103

      Wochenschaltuhr,1 Wechsler,16A,2 PLE,digital inkl.Bluetooth-Programmierschlüssel

      PDF
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2019-09-25

      PDF
      110,54 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-05-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-05-15

      PDF
      318,18 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EGN103 - Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, Digital
      EGN103
      Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, Digital
      Preis
      € 106,58
      / Stück *
      € 106,58
      / Stück *
    • 2
      EGN200 - Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 2-Kanal
      EGN200
      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 2-Kanal
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 185,51
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 185,51
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 3
      EGN100 - Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal
      EGN100
      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal
      Preis
      € 141,22
      / Stück *
      € 141,22
      / Stück *
    • 4
      EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
      EHN171
      Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 114,79
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 114,79
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 5
      EHN010 - Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      EHN010
      Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      Preis
      € 46,37
      / Stück *
      € 46,37
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wochenschaltuhr,1 Wechsler,16A,2 PLE,digital inkl.Bluetooth-Programmierschlüssel

    Set bestehend aus digitaler Wochenschaltuhr 1-Kanal und Bluetooth Programmier-Schlüssel. Digitale Wochenschaltuhr 1-Kanal mit Display zur zeitabhängigen Steuerung mit Wechselkontakt, App Programmierung möglich.
    Programmierung am Gerät: Uhrzeit und Datum (werkseitig eingestellt), automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, temporäre und permanente Ausnahmesteuerung Ein/Aus, sperrbare Tastatur über Tastenkombination. Balkenanzeige zur schnellen Erkennung der Tagesprogrammierung.
    Programmierung ohne Netzspannung über integrierte Gangreserve (ca. 5 Jahre) möglich.
    Hinweis: Bluetooth Programmierung über App wenn der Schlüssel in der Uhr steckt. Schlüssel Kommunikationsprotokoll ab Version Bluetooth 4.2.

    Nennspannung: 230 - 230 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
    Max. Last Leuchtstofflampe in Reihe: 1000 W
    Gangreserve in Jahren: 5 y
    Genauigkeit pro Tag: 1,50 s
    Kontaktart: 1x Wechsler
    Betriebstemperatur: -5 - +45 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 10 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EGK103
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf