The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
    • Zeitschalt­uhren
    • EHN010
    EAN
    3250617201056
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H48
    • Zeitschalt­uhren

    Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A EHN010

    Preis
     43,79 €
    / Stück *
     43,79 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A

    EHN010

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Kanäle
      1
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      1 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      900 W
    • Glüh­lam­pen­last
      1000 - 1000 W
    • Verlust­leis­tung bei Voll­last
      1 W
    Funk­ti­onen
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      1
    Anschluss
    • Anzahl der Kontakte
      1
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 6 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - +50 °C
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      17,5 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Texte
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Schlie­ße­r-­Kon­takt
    • Monta­geart
      Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Strom (cos phi 0,6)
      3 A
    Ausdauer
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC1
      50000
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 240 V
    Einstel­lungen
    • Programm­zy­klen
      Programm­zy­klen: 24 Stunden
    • kürzeste Schalt­zeit
      15 min
    Beleuch­tung
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      300 W

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-AU 2023-12-05
    PDF
    236,95 kB
    Hager REACH declaration EHN010
    PDF
    Hager RoHS Report EHN010
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EHN010 | Hager Deutschland

      Produktbild EHN010

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt EHN010 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EHN010

      Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21

      PDF
      2,43 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-06-26 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-06-26

      PDF
      270,47 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-06-26 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-06-26

      PDF
      314,46 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EHN011 - Elektromechanische Schaltuhr mit Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      EHN011
      Elektromechanische Schaltuhr mit Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      Preis
       63,50 €
      / Stück *
       63,50 €
      / Stück *
    • 2
      EGK103 - Wochenschaltuhr,1 Wechsler,16A,2 PLE,digital inkl.Bluetooth-Programmierschlüssel
      EGK103
      Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, digital inkl.Bluetooth-Programmierschlüssel
      Preis
       134,68 €
      / Stück *
       134,68 €
      / Stück *
    • 3
      EGN200 - Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 2-Kanal
      EGN200
      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 2-Kanal
      Preis
       175,17 €
      / Stück *
       175,17 €
      / Stück *
    • 4
      EGK101 - Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Einbaufühler
      EGK101
      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Einbaufühler
      Preis
       166,03 €
      / Stück *
       166,03 €
      / Stück *
    • 5
      EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
      EHN171
      Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
      Preis
       108,39 €
      / Stück *
       108,39 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A

    Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr

    Anzahl Kanäle: 1
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Stromverbrauch während des Betriebs: 1 W
    230 V Glüh- und Halogenlampen: 900 W
    Anzahl Funktionskanäle: 1
    Anzahl der Kontakte: 1
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 6 mm²
    Betriebstemperatur: -20 - +50 °C
    Anzahl Module: 1
    Höhe: 90 mm
    Breite: 17,5 mm
    Tiefe: 60 mm
    Max. Strom (cos phi 0,6): 3 A
    Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1: 50000

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EHN010
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf