Wochenschaltuhr,1W/16A,3PLE,Gangr,analog • EHN171 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
            • Zeitschalt­uhren
            • EHN171
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A

            Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A

            EHN171

            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
            • Reihen­ein­bau­ge­räte

            Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A EHN171

            EAN
            3250617201094
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H48
            Preis
            105,34 €
            / Stück *
             105,34 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Ausstat­tung
            • Anzahl Kanäle
              1
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Leis­tung
            • Strom­ver­brauch während des Betriebs
              0,50 W
            • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
              1100 W
            • Glüh­lam­pen­last
              900 - 900 W
            • Verlust­leis­tung bei Voll­last
              1 W
            Funk­ti­onen
            • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
              1
            Anschluss
            • Anzahl der Kontakte
              1
            • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
              0.5 - 6 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              0.5 - 6 mm²
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -10 - +55 °C
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              3
            Abmes­sungen
            • Höhe
              90 mm
            • Breite
              54 mm
            • Tiefe
              60 mm
            Texte
            • Schaltar­t/Va­ri­ante
              Wechsler
            • Monta­geart
              Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
            • Anschlussart
              Mit Schraub­klemmen
            Elek­tri­scher Strom
            • Max. Strom (cos phi 0,6)
              4 A
            Ausdauer
            • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC1
              50000
            Span­nung
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              230 - 240 V
            Einstel­lungen
            • Programm­zy­klen
              Programm­zy­klen: 1 x 7 Tage
            • kürzeste Schalt­zeit
              2 h
            Beleuch­tung
            • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
              180 W

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP Dokument en-AU 2023-12-20
            PDF
            417,11 kB
            REACH declaration EHN171 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EHN171 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild EHN171 | Hager Deutschland

              Produktbild EHN171

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21 | Hager Deutschland

              Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21

              PDF
              3,50 MB
            • Handbuch

              Bild Handbuch it-IT, it-CH 2023-10-17 | Hager Deutschland

              Handbuch it-IT, it-CH 2023-10-17

              PDF
              2,62 MB
            • Katalog

              Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

              AT Partnerkatalog 2025/2026

              Gültig ab 01.01.2025

              PDF
              7,66 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung International 2023-04-27 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung International 2023-04-27

              PDF
              270,56 kB
              Bild Konformitätserklärung International 2023-04-27 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung International 2023-04-27

              PDF
              314,21 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              EGK100 - Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Aufbaufühler
              EGK100
              Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Aufbaufühler
              Preis
               161,35 €
              / Stück *
               161,35 €
              / Stück *
            • 2
              EGK101 - Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Einbaufühler
              EGK101
              Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Einbaufühler
              Preis
               161,35 €
              / Stück *
               161,35 €
              / Stück *
            • 3
              EGK103 - Wochenschaltuhr,1 Wechsler,16A,2 PLE,digital inkl.Bluetooth-Programmierschlüssel
              EGK103
              Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, digital inkl.Bluetooth-Programmierschlüssel
              Preis
               130,88 €
              / Stück *
               130,88 €
              / Stück *
            • 4
              EGN100 - Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal
              EGN100
              Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal
              Preis
               129,59 €
              / Stück *
               129,59 €
              / Stück *
            • 5
              EGN103 - Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, Digital
              EGN103
              Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, Digital
              Preis
               97,80 €
              / Stück *
               97,80 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A

            Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr

            Anzahl Kanäle: 1
            Frequenz: 50 - 60 Hz
            Stromverbrauch während des Betriebs: 0,50 W
            230 V Glüh- und Halogenlampen: 1100 W
            Anzahl Funktionskanäle: 1
            Anzahl der Kontakte: 1
            Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 6 mm²
            Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 6 mm²
            Betriebstemperatur: -10 - +55 °C
            Anzahl Module: 3
            Höhe: 90 mm
            Breite: 54 mm
            Tiefe: 60 mm
            Max. Strom (cos phi 0,6): 4 A
            Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1: 50000

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : EHN171
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf