FI-Schutzschalter 3P+N 125A 300mA A S • CPA690 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
            • Fehler­strom-­Schutz­schalter FI (RCCB)
            • CPA690
            CPA690 - Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 125A 300mA A  S
            CPA690 - Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 125A 300mA A  S

            Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 125A 300mA A S

            CPA690

            CPA690 - Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 125A 300mA A  S
            CPA690 - Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 125A 300mA A  S
            • Reihen­ein­bau­ge­räte

            Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 125A 300mA A S CPA690

            EAN
            3250611624431
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H32
            Preis
            1 032,68 €
            / Stück *
             1.032,68 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
            • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
            • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
            • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
            • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
            • Mehr sehen 2 weitere Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
            • Hilfs­schal­ter­block
            • Arbeitsstromaus­löser
            • Unter­span­nungs­aus­löser
            • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
            • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
            • LZ060

              Distanzstück für Wärmeentlastung

               1,61 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ201

              Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

               18,17 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ202

              Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

               21,10 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ203

              Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

               56,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ204

              Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

               56,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ205

              Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 48V DC

               56,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZ206

              Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

               56,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZN121

              Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

               10,62 €  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZN175

              Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

               8,69 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • MZN176

              Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

               7,10 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Archi­tektur
            • Polart
              3P+N
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              125 A
            • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
              300 mA
            • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
              1,25 kA
            • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
              10 kA
            • Nenn­strom bei -25°C
              125 A
            • Nenn­strom bei -20 °C
              125 A
            • Nenn­strom bei -15°C
              125 A
            • Nenn­strom bei -10°C
              125 A
            • Nenn­strom bei -5°C
              125 A
            • Nenn­strom bei 0 °C
              125 A
            • Nenn­strom bei 5°C
              125 A
            • Nenn­strom bei 10°C
              125 A
            • Nenn­strom bei 15°C
              125 A
            • Nenn­strom bei 20 °C
              125 A
            • Nenn­strom bei 25°C
              125 A
            • Nenn­strom bei 30°C
              125 A
            • Nenn­strom bei 35°C
              125 A
            • Nenn­strom bei 40 °C
              125 A
            • Nenn­strom bei 45 °C
              120 A
            • Nenn­strom bei 50 °C
              115 A
            • Nenn­strom bei 55°C
              110 A
            • Nenn­strom bei 60°C
              100 A
            • Nenn­strom bei 65°C
              95 A
            • Nenn­strom bei 70°C
              90 A
            Span­nung
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              240 - 415 V
            • Versor­gungs­span­nungsart
              AC
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              500 V
            • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
              2 kV
            • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
              4000 V
            • Nenn­im­puls­fes­tig­keit Uimp IEC 60947-3
              6000 V
            • Max. Betriebss­pan­nung
              456 V
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 50 Hz
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              4
            Kompa­ti­bi­lität
            • Geeignet für DIN Schiene
              Ja
            Sicherheit
            • Typ des Fehler­strom­schutzes
              A SEL
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            Instal­la­tion, Montage
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
              3,60 - 3,60 Nm
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
              3,60 - 3,60 Nm
            • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              biconnect
            • Ober­teil demon­tierbar
              Ja
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
              1 - 50 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
              1 - 35 mm²
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              29,20 W
            Einsatz­be­din­gungen
            • Max. Höhe
              2000 m
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -25 - 40 °C
            Ausdauer
            • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
              10000
            • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
              20000
            Konnek­ti­vität
            • Anschlussart
              Schrau­b­an­schluss
            • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Ausge­rich­tete Klemmen
            • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
              Ausge­rich­tete Klemmen
            Abmes­sungen
            • Höhe
              85 mm
            • Breite
              72 mm
            • Tiefe
              70 mm

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP document en-GB 2022-09-02
            PDF
            336,47 kB
            REACH declaration CPA690 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration CPA690 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild CPA690 | Hager Deutschland

              Produktbild CPA690

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung cs-CZ, en-GB, fr-FR, pl-PL, ru-RU 2023-06-01 | Hager Deutschland

              Montageanleitung cs-CZ, en-GB, fr-FR, pl-PL, ru-RU 2023-06-01

              PDF
              1,20 MB
            • Katalog

              Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

              AT Partnerkatalog 2025/2026

              Gültig ab 01.01.2025

              PDF
              7,66 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-01-15 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung en-GB 2025-01-15

              PDF
              1,04 MB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              CCA216D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 10mA Typ A
              CCA216D
              Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 10mA Typ A
              Preis
               83,12 €
              / Stück *
               83,12 €
              / Stück *
            • 2
              CCA225D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 10mA Typ A
              CCA225D
              Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 10mA Typ A
              Preis
               88,24 €
              / Stück *
               88,24 €
              / Stück *
            • 3
              CDA225D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 30mA Typ A
              CDA225D
              Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 30mA Typ A
              Preis
               71,62 €
              / Stück *
               71,62 €
              / Stück *
            • 4
              CDA240D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 40A 30mA Typ A
              CDA240D
              Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 40A 30mA Typ A
              Preis
               74,19 €
              / Stück *
               74,19 €
              / Stück *
            • 5
              CDA425D - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 25A 30mA Typ A
              CDA425D
              Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 25A 30mA Typ A
              Preis
               78,01 €
              / Stück *
               78,01 €
              / Stück *
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf