The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Fehler­strom-­Schutz­schalter FI (RCCB)
    • CEA684D
    EAN
    3250611623267
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H32
    • Fehler­strom-­Schutz­schalter FI (RCCB)

    Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 100A 100mA A CEA684D

    Preis
    € 490,58
    / Stück *
    € 490,58
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 100A 100mA A

    CEA684D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

      € 9,47  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

      € 7,74  / Stück*
    • MZN121

      Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

      € 11,57  / Set*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      € 1,76  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

      € 62,02  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

      € 62,02  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

      € 62,02  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      € 22,99  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      € 19,80  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      3P+N
    • Polan­zahl
      4
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      100 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      100 mA
    • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
      1,25 kA
    • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
      10 kA
    • Nenn­strom bei -25 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei -20 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei -15 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei -10 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei -5 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei 5 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei 10 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei 15 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei 25 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei 30 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei 35 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei 55 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei 60 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei 65 °C
      95 A
    • Nenn­strom bei 70 °C
      90 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
      2 kV
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Nenn­im­puls­fes­tig­keit Uimp IEC 60947-3
      6000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      440 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja
    Sicherheit
    • Fehler­stromtyp
      A
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 50 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 50 mm²
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      21,48 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Max. Höhe
      2000 m
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      10000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      20000
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CEA684D
    PDF
    RoHS report CEA684D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild CEA684D | Hager Deutschland

      Produktbild CEA684D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt CEA684D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt CEA684D

      Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 100A 100mA A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13 | Hager Deutschland

      Montageanleitung es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13

      PDF
      1,18 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler | Hager Deutschland

      Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler

      Einfache Auswahl der passenden Artikel mit der klickbaren Bestellübersicht

      PDF
      9,21 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      374,20 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      CRA690 - Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 125A 500mA A  S
      CRA690
      Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 125A 500mA A S
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 1.125,33
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 1.125,33
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 2
      CDA240D - Fehlerstromschutzschalter 1P+N 6kA 40A 30mA Typ A
      CDA240D
      Fehlerstromschutzschalter 1P+N 6kA 40A 30mA Typ A
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 80,84
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 80,84
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 3
      CDS240D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 40A 30mA Typ A QuickConnect
      CDS240D
      Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 40A 30mA Typ A QuickConnect
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 85,01
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 85,01
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 4
      CDA440D - Fehlerstromschutzschalter 3P+N 6kA 40A 30mA Typ A
      CDA440D
      Fehlerstromschutzschalter 3P+N 6kA 40A 30mA Typ A
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 86,39
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 86,39
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 5
      CDS225D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 30mA Typ A QuickConnect
      CDS225D
      Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 30mA Typ A QuickConnect
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 82,22
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 82,22
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *

    Ausschreibungstext

    Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 100A 100mA A

    Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste zur halbjährlichen Betätigung und Fehlerstromanzeuge. Einfache Entnahme aus dem Phasenschienenverbund. Alle Produkte mit ÖVE und VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Vorsicherung: 63A entsprechend OVE E 8101: 2019 bzw. Begrenzung des Betriebsstroms durch nachgelagerte Sicherungen

    Polart: 3P+N
    Nennstrom: 100 A
    Bemessungsfehlerstrom Idn: 100 mA
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Anzahl Module: 4
    Fehlerstromtyp: A

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : CEA684D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf