Er überwacht die Sinuswellen von Strom und Spannung; detektiert er Verläufe die auf einen Fehlerlichtbogen hinweisen, schaltet er sicher ab. Zur Erhöhung des Brandschutzes in nicht mit RCD geschützten Stromkreisen.
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA C-10A 2M ARC560D
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Modulare Phasenschiene 6 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 1 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN10 A
-
Nennstrom bei -25 °C12,06 A
-
Nennstrom bei -20 °C11,88 A
-
Nennstrom bei -15 °C11,69 A
-
Nennstrom bei -10 °C11,5 A
-
Nennstrom bei -5 °C11,31 A
-
Nennstrom bei 0 °C11,13 A
-
Nennstrom bei 5 °C10,94 A
-
Nennstrom bei 10 °C10,75 A
-
Nennstrom bei 15 °C10,56 A
-
Nennstrom bei 20 °C10,38 A
-
Nennstrom bei 25 °C10,19 A
-
Nennstrom bei 30 °C10 A
-
Nennstrom bei 35 °C9,85 A
-
Nennstrom bei 40 °C9,71 A
-
Nennstrom bei 45 °C9,56 A
-
Nennstrom bei 50 °C9,41 A
-
Nennstrom bei 55 °C9,26 A
-
Nennstrom bei 60 °C9,12 A
-
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-110 kA
-
AuslösecharakteristikC
-
Polanzahl2
-
Polart1P+N
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-110 kA
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme2 - 2 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2 - 2 Nm
-
Nominales Drehmoment2 - 2 Nm
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Leistungsabgabe bei IN2,65 W
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
Betriebstemperatur-25 - 60 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 70 °C
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele4000
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele2000
-
Anzahl Module2
-
Höhe85 mm
-
Breite35,50 mm
-
Tiefe70 mm
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter1,5 - 25,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt des oberen geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des oberen geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter1,5 - 25,0 mm²
-
Frequenz50 - 50 Hz
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ARC560D
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA C-10A 2M
PDF -
Montageanleitung
Installationsanleitung für ARC506D, ARC906D - Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter (DE-FI, EN, Stand: 05.2019)
Montageanleitung en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02
PDF830,83 kB
Montageanleitung en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler
Einfache Auswahl der passenden Artikel mit der klickbaren Bestellübersicht
PDF9,21 MB -
Tipps
PartnerTipp_AFDD
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung
PDF427,01 kB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2026
Gültig ab 01.06.2026
PDF7,66 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF265,88 kB