Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA B-13A 2M ARC513D
Der Brandschutzschalter AFDD (Arc Fault Detection Device) oder Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit Leitungsschutzschalter 1P+N, 10 Kiloampere, B-10 Ampere wird für die Überwachung serieller und paralleler Lichtbögen verwendet.
Er überwacht die Sinuswellen von Strom und Spannung; detektiert er Verläufe die auf einen Fehlerlichtbogen hinweisen, schaltet er sicher ab. Zur Erhöhung des Brandschutzes in nicht mit RCD geschützten Stromkreisen.
Er überwacht die Sinuswellen von Strom und Spannung; detektiert er Verläufe die auf einen Fehlerlichtbogen hinweisen, schaltet er sicher ab. Zur Erhöhung des Brandschutzes in nicht mit RCD geschützten Stromkreisen.
EAN
3250611019886
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H23
Preis
158,77 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Modulare Phasenschiene 6 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 1 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom13 A
-
Nennstrom bei -25°C15,33 A
-
Nennstrom bei -20 °C15,13 A
-
Nennstrom bei -15°C14,93 A
-
Nennstrom bei -10°C14,73 A
-
Nennstrom bei -5°C14,53 A
-
Nennstrom bei 0 °C14,32 A
-
Nennstrom bei 5°C14,11 A
-
Nennstrom bei 10°C13,89 A
-
Nennstrom bei 15°C13,68 A
-
Nennstrom bei 20 °C13,45 A
-
Nennstrom bei 25°C13,23 A
-
Nennstrom bei 30°C13 A
-
Nennstrom bei 35°C12,81 A
-
Nennstrom bei 40 °C12,62 A
-
Nennstrom bei 45 °C12,42 A
-
Nennstrom bei 50 °C12,23 A
-
Nennstrom bei 55°C12,03 A
-
Nennstrom bei 60°C11,82 A
Architektur
-
AuslösecharakteristikB
-
Polart1P+N
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-110 kA
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme2 - 2 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2 - 2 Nm
-
Nominales Drehmoment2 - 2 Nm
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
Spannung
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom4,24 W
Einsatzbedingungen
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
Betriebstemperatur-25 - 60 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 70 °C
Ausdauer
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele4000
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele2000
Kapazität
-
Anzahl Module2
Abmessungen
-
Höhe85 mm
-
Breite35,50 mm
-
Tiefe70 mm
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt ARC513D
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA B-13A 2M
PDF -
Montageanleitung
Installationsanleitung für ARC506D, ARC906D - Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter (DE-FI, EN, Stand: 05.2019)
Montageanleitung en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02
PDF830,83 kB
Montageanleitung en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB -
Tipps
PartnerTipp_AFDD
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung
PDF427,01 kB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-10-22
PDF400,67 kB
Mehr Downloads