FI-LS 1P+N 6kA C-20A 30mA A-G QC-QB • ADS970G | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Fehler­strom-, Leitungs­schutz­schalter FI/LS (RCBO)
  • ADS970G

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-20A 30mA A-G Typ QC-QB

ADS970G

  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-20A 30mA A-G Typ QC-QB ADS970G

EAN
3250611035121
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H27
Preis
 93,37 €
/ Stück *
 93,37 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
  • Modu­lare Phasen­schiene 6 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 2 weitere Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Hilfs­schal­ter­block
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Modu­lare Phasen­schiene
  • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
  • MZ201

    Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     18,17 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ202

    Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     21,10 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ203

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

     56,91 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ204

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

     56,91 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ205

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 48V DC

     56,91 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ206

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

     56,91 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZN176

    Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

     7,10 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KDN263A

    Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

     13,68 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KDN263B

    Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

     57,18 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KDN280A

    Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

     18,50 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KDN280B

    Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module

     74,20 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KDN451D

    Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

     35,56 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KDN451E

    Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 54 Module

     158,39 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KZN023

    Endkappe für Phasenschiene 2 und 3 polig (1 Stk.)

     1,21 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KZN024

    Endkappe für Phasenschiene 4 polig (1 Stk.)

     1,31 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    1P+N
  • Posi­tion Neutral­leiter
    Rechts
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    20 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    30 mA
  • Nenn­strom bei -25°C
    22,70 A
  • Nenn­strom bei -20 °C
    22,50 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    22,20 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    22 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    21,80 A
  • Nenn­strom bei 0 °C
    21,50 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    21,30 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    21 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    20,80 A
  • Nenn­strom bei 20 °C
    20,50 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    20,30 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    20 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    19,80 A
  • Nenn­strom bei 40 °C
    19,60 A
  • Nenn­strom bei 50 °C
    19,20 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    19 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    18,80 A
  • Korrek­tur­faktor bei 2 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    1
  • Korrek­tur­faktor bei 3 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,95
  • Korrek­tur­faktor bei 4 und 5 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,90
  • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
    1,13 - 1,45 A
  • Korrek­tur­faktor bei 6 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,85
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A G
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
    6 kA
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
    3
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    6,60 W
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Einsatz­be­din­gungen
  • Max. Höhe
    2000 m
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    2000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    4000
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1,5 - 4,0 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1,5 - 4,0 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,10 - 2,10 Nm
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    quick­connect
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect, quick­busbar
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Abmes­sungen
  • Höhe
    94 mm
  • Breite
    35 mm
  • Tiefe
    68 mm
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Ja

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration ADS970G (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ADS970G (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild ADS970G | Hager Deutschland

    Produktbild ADS970G

  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-09-23

    PDF
    260,65 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ADS916D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A QuickConnect
    ADS916D
    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A QuickConnect
    Preis
     78,01 €
    / Stück *
     78,01 €
    / Stück *
  • 2
    ADS966D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-16A 30mA Typ A QuickConnect
    ADS966D
    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-16A 30mA Typ A QuickConnect
    Preis
     78,01 €
    / Stück *
     78,01 €
    / Stück *
  • 3
    ACS916D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 10mA Typ A QuickConnect
    ACS916D
    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 10mA Typ A QuickConnect
    Preis
     95,92 €
    / Stück *
     95,92 €
    / Stück *
  • 4
    ACS966D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-16A 10mA Typ A QuickConnect
    ACS966D
    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-16A 10mA Typ A QuickConnect
    Preis
     95,92 €
    / Stück *
     95,92 €
    / Stück *
  • 5
    ADS906D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-6A 30mA Typ A QuickConnect
    ADS906D
    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-6A 30mA Typ A QuickConnect
    Preis
     80,57 €
    / Stück *
     80,57 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-20A 30mA A-G Typ QC-QB

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter QuickConnect nach EN 61009-1 und EN 61009-2-1, kurzzeitverzögert nach ÖVE E 8601. Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0660 Teil 514. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). QuickConnect Anschlussklemmen zum Anschluss von bis zu 2 Leitern gleichen oder unterschiedlichen Querschnittes pro Abgang, QuickBusbar eingangsseitig zur werkzeuglosen Montage der entsprechenden Phasenschiene. Externe blaue Test-Taste zur halbjährlichen Betätigung und Fehlerstromanzeige. Einfache Entnahme aus dem Phasenschienenverbund. Alle Produkte mit ÖVE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät

Polart: 1P+N
Position Neutralleiter: Rechts
Nennstrom: 20 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Typ des Fehlerstromschutzes: A G
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6,60 W
Frequenz: 50 - 50 Hz
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1,5 - 4,0 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1,5 - 4,0 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ADS970G
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf