The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Fehler­strom-, Leitungs­schutz­schalter FI/LS (RCBO)
  • ADS960G
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-10A 30mA A-G Typ QC-QB ADS960G

EAN
3250611035091
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H27
Preis
 86,96 €
/ Stück *
 86,96 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-10A 30mA A-G Typ QC-QB

ADS960G

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Modu­lare Phasen­schiene 6 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
  • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Modu­lare Phasen­schiene
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Hilfs­schal­ter­block
  • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
  • KDN263B

    Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

     57,18 €  / Stück*
  • KDN263A

    Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

     13,68 €  / Stück*
  • KDN280A

    Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

     18,50 €  / Stück*
  • KDN280B

    Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module

     74,20 €  / Stück*
  • KDN451E

    Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 54 Module

     158,39 €  / Stück*
  • KDN451D

    Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

     35,56 €  / Stück*
  • MZ206

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

     56,91 €  / Stück*
  • MZ204

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

     56,91 €  / Stück*
  • MZ203

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

     56,91 €  / Stück*
  • MZN176

    Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

     7,10 €  / Stück*
  • MZ202

    Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     21,10 €  / Stück*
  • MZ201

    Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     18,17 €  / Stück*
  • KZN023

    Endkappe für Phasenschiene 2 und 3 polig (1 Stk.)

     1,21 €  / Stück*
  • KZN024

    Endkappe für Phasenschiene 4 polig (1 Stk.)

     1,31 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    1P+N
  • Posi­tion Neutral­leiter
    Rechts
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    30 mA
  • Nenn­strom bei -25°C
    12 A
  • Nenn­strom bei -20 °C
    11,80 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    11,70 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    11,50 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    11,30 A
  • Nenn­strom bei 0 °C
    11,10 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    11 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    10,80 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    10,60 A
  • Nenn­strom bei 20 °C
    10,40 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    10,20 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    10 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    9,90 A
  • Nenn­strom bei 40 °C
    9,70 A
  • Nenn­strom bei 50 °C
    9,40 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    9,30 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    9,10 A
  • Korrek­tur­faktor bei 2 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    1
  • Korrek­tur­faktor bei 3 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,95
  • Korrek­tur­faktor bei 4 und 5 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,90
  • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
    1,13 - 1,45 A
  • Korrek­tur­faktor bei 6 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,85
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A G
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
    6 kA
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4000 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
    3
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3,40 W
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Einsatz­be­din­gungen
  • Max. Höhe
    2000 m
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    2000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    4000
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1,5 - 4,0 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1,5 - 4,0 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,10 - 2,10 Nm
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    quick­connect
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect, quick­busbar
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Abmes­sungen
  • Höhe
    94 mm
  • Breite
    35 mm
  • Tiefe
    68 mm
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Ja

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-09
PDF
16,18 MB
Hager REACH declaration ADS960G
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild ADS960G | Hager Deutschland

    Produktbild ADS960G

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt ADS960G | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ADS960G

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-10A 30mA A-G Typ QC-QB

    PDF
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-09-23

    PDF
    260,65 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ADA506D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-6A 30mA Typ A
    ADA506D
    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-6A 30mA Typ A
    Preis
     80,57 €
    / Stück *
     80,57 €
    / Stück *
  • 2
    ADA556D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-6A 30mA Typ A
    ADA556D
    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-6A 30mA Typ A
    Preis
     80,57 €
    / Stück *
     80,57 €
    / Stück *
  • 3
    ADS906D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-6A 30mA Typ A QuickConnect
    ADS906D
    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-6A 30mA Typ A QuickConnect
    Preis
     80,57 €
    / Stück *
     80,57 €
    / Stück *
  • 4
    ADS956D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-6A 30mA Typ A QuickConnect
    ADS956D
    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-6A 30mA Typ A QuickConnect
    Preis
     80,57 €
    / Stück *
     80,57 €
    / Stück *
  • 5
    ADX406D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-6A 30mA Typ A
    ADX406D
    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-6A 30mA Typ A
    Preis
     181,65 €
    / Stück *
     181,65 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-10A 30mA A-G Typ QC-QB

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter QuickConnect nach EN 61009-1 und EN 61009-2-1, kurzzeitverzögert nach ÖVE E 8601. Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0660 Teil 514. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). QuickConnect Anschlussklemmen zum Anschluss von bis zu 2 Leitern gleichen oder unterschiedlichen Querschnittes pro Abgang, QuickBusbar eingangsseitig zur werkzeuglosen Montage der entsprechenden Phasenschiene. Externe blaue Test-Taste zur halbjährlichen Betätigung und Fehlerstromanzeige. Einfache Entnahme aus dem Phasenschienenverbund. Alle Produkte mit ÖVE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät

Polart: 1P+N
Position Neutralleiter: Rechts
Nennstrom: 10 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Typ des Fehlerstromschutzes: A G
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,40 W
Frequenz: 50 - 50 Hz
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1,5 - 4,0 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1,5 - 4,0 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ADS960G
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf