PV-Strom tanken:
Mit der witty solar

Hager Fernbedienung für Hausautomation mit Start- und Stopp-Tasten sowie Systemindikatoren

Elek­tro­auto mit Solar­strom laden
Mit witty solar den erzeugten Strom der PV-Anlage zum Laden des Elek­tro­autos nutzen.

02:24


Zuhause sicher und
verläss­lich laden

witty solar ist die intel­li­gente Lade­sta­tion für das Elek­tro­auto. Sie sorgt dafür, dass der Lade­strom zum größt­mög­li­chen Anteil aus eigener Strom­er­zeu­gung stammt.

Die Lade­säule nutzt vorzugs­weise den Strom aus der eigenen PV-Anlage oder aus dem Solar­spei­cher. witty solar kommu­ni­ziert mit dem flow Ener­gie­ma­nager und stellt so die opti­malen Ener­gieflüsse mit hohem Eigen­ver­brauch und mini­malen Strom­kosten sicher. In der flow App bzw. über das domovea Dash­board helfen Zeit­planer und Möglich­keiten zur Lade­opti­mie­rung dabei, die eigene Elek­tro­mo­bi­lität so effi­zient und kosten­günstig wie möglich zu gestalten.



Vorteile und Features
im Über­blick

Schnell mobil sein mit der Boost-Lade­funk­tion

Wenn es mal schnell gehen muss und das Elek­tro­auto einsatz­be­reit sein soll, bekommt der Akku des Wagens inner­halb kürzester Zeit einen Boost für einige Mehr-Kilo­meter, ohne eine Voll­la­dung abwarten zu müssen. 

Bis zu drei Lade­säulen nutzbar

Das flow Ener­gie­ma­nage­ment-System kann im Rahmen der zuläs­sigen Summen­leis­tung bis zu drei witty solar Lade­sta­tionen verwalten. Es ist also möglich, die ganze Familie jeder­zeit an der Elek­tro­mo­bi­lität teil­haben zu lassen. 

Laden mit bis zu 22 kW

witty solar stellt die doppelte Lade­leis­tung im Vergleich zu einer klas­si­schen 400-Volt-Dreh­strom­steck­dose bereit.

PV-Über­schuss­laden nach Maß

Die Lade­sta­tion witty solar erhält besten­falls 100 % Über­schuss­strom aus der Solar­an­lage. Über Einstell­mög­lich­keiten kann die Strom­ver­tei­lung ange­passt werden. 

Opti­male Lade­leis­tung durch auto­ma­ti­sche Phasen­um­schal­tung

witty solar passt perma­nent den Lade­strom (ein- bzw. drei-phasig) an, um so effi­zient wie möglich zu laden und einen beson­ders hohen Eigen­ver­brauch zu gewähr­leisten. 

 



Auto­ma­ti­sche
Phasen­um­schal­tung

witty solar ist die ideale Ergän­zung des flow Ener­gie­ma­nage­ment-Systems um eine Lade­sta­tion für das E-Auto. Mit witty solar werden die Lade­ströme opti­miert und Kosten redu­ziert. Die auto­ma­ti­sche Phasen­um­schal­tung der Lade­säule sorgt für die effi­zi­en­teste Nutzung des Lade­stroms. witty solar passt perma­nent den Lade­strom an die aktu­elle Lade­leis­tung der Solar­an­lage an, denn nicht immer muss das Elek­tro­auto mit den vollen 22 kW geladen werden. Es genügen wenige kW, um ein E-Auto über viele Stunden hinweg voll­zu­laden. Damit nicht die gesamte mögliche Lade­leis­tung in einem vollen Akku verpufft, greift witty solar zuver­lässig ein. So entsteht die opti­male Voll­la­dung bei geringen Strom­kosten. Der PV-Eigen­ver­brauch ist durch die Inte­gra­tion von witty solar in das flow Ener­gie­ma­nage­ment unschlagbar hoch. 


Opti­male Lade­st­ra­tegie
durch 4 Lade­modi

So opti­miert die auto­ma­ti­sche Phasen­um­schal­tung in witty solar das Über­schuss­laden.

Boost­laden

  • Nur Blackout-Schutz
  • Keine Lade­opti­mie­rung
  • E-Fahr­zeuge werden je nach Verfüg­bar­keit mit PV-Strom oder mit Netz­strom geladen
  • Vorgaben: keine

PV-Über­schuss­laden

  • Opti­miert die Eigen­nut­zung von PV-Energie
  • E-Fahr­zeuge werden ausschließ­lich mit über­schüs­sigem PV-Strom geladen
  • Vorgaben: Halte­zeit, min.

Budget­laden

  • Opti­miert die Eigen­nut­zung von PV-Energie
  • E-Fahr­zeuge werden vorrangig mit PV-Strom geladen
  • Lade-Ener­gie­menge frei defi­nierbar
  • Vorgaben: Halte­zeit (min.), Ener­gie­menge (kWh)

Zeit­ab­hän­giges Budget­laden

  • Opti­miert die Eigen­nut­zung von PV-Energie
  • Lade-Ener­gie­menge frei verfügbar
  • Lade­zeit frei defi­nierbar
  • Vorgaben: Halte­zeit(min.), Ener­gie­menge (kWh), Wochentag, Ziel und Uhrzeit
von


„Die auto­ma­ti­sche Phasen­um­schal­tung bietet nochmal einen echten Mehr­wert für unsere Kunden. Für uns daher noch ein Plus­punkt des flow EMS“

Markus Treib, Elektro Treib




Prak­ti­sches Zubehör
für die Wallbox witty solar

Standard Stanfuß für die witty Wallbox

Standfuß Stan­dard

Mit dem komfor­ta­blen Standfuß wird die Ladebox witty zur E-Tank­säule. Der Standfuß ist für eine oder zwei Lade­sta­tionen erhält­lich.

Runder Standfuß für die witty Wallbox

Standfuß rund

Der runde Standfuß macht die Lade­sta­tion zu einem echten Blick­fang. Er ist eben­falls für eine oder zwei Lade­sta­tionen erhält­lich.

Optionaler Kabelhalter für die Wallbox witty start. Bei der Ladestation witty flow im Lieferumfang enthalten.

Kabel­halter

Der front­sei­tige Kabel­halter sorgt für schnel­leren Zugriff und eine aufge­räumte Optik in der haus­ei­genen Tank­stelle. Keine herum­lie­gende Kabel, kein anhaf­tender Boden­schmutz, kein Stehen auf der langen Leitung!



flow Kompo­nenten
im Über­blick

Frontansicht  flow Energiemanagement Controller

Energie managen

Der platz­spa­rende Ener­gie­ma­nager steuert die Ener­gieflüsse zu den Verbrau­chern im Haus, zum Strom­spei­cher und zur E-Auto-Lade­sta­tion. Dabei nutzt er das Kommu­ni­ka­ti­ons­pro­to­koll  SGready. So wird die opti­male Ausnut­zung des eigenen PV-Stroms auto­ma­ti­siert. 

Frontansicht flow Stromspeicher

Strom spei­chern

Mit dem flow Ener­gie­spei­cher wird die Ener­gie­nut­zung aus dem eigenen Solar­strom flexibel und effi­zient. Die erwei­ter­bare Batte­rieg­röße kann jeder­zeit an den indi­vi­du­ellen Bedarf ange­passt werden. Im Zusam­men­spiel mit dem Ener­gie­ma­nager wird der Verbrauch stets optimal gesteuert. 


Komplett­paket

Wallbox, Ener­gie­zähler und Ener­gie­ma­nager

Unser witty solar-Set bietet alles, was für die umwelt­freund­liche Ladung von E-Fahr­zeugen mit PV-Strom nötig ist. Es enthält die witty solar Wallbox inkl. smartem Ener­gie­ma­nage­ment Controller und präzisem Netz­zähler.


Sie möchten mehr erfahren?

Jetzt Broschüre down­loaden!