- Комунікаційні технології - Berker S.1
- Комунікаційні технології - Berker B.3
- Комунікаційні технології - Berker B.7
- Комунікаційні технології - Berker Q.1
- Комунікаційні технології - Berker Q.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.7
- Комунікаційні технології - Berker K.1
- Комунікаційні технології - Berker K.5
- Комунікаційні технології - Berker R.1
- Комунікаційні технології - Berker R.8
- Побачити більше
WDF48001
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (13)Сумісні продукти
-
Згадується в 253 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГніздо для гучномовця
-
Поперечний розріз дроту10 - 10 mm²
-
Число з'єднань2
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RAL7035
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина41,90 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу0
-
Вбудована глибина31 mm
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення
Обладнання
-
ЗахищенийНі
-
З кришкою від пилуНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
-
Пов'язані системиK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDF48001
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-20
PDF331,37 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-25
PDF292,91 kB
Більше документації