• Комунікаційні технології - Berker Q.1
    • 11966086
    EAN
    4011334380023
    Упаковка
    10 штук
    • Комунікаційні технології - Berker Q.1
    • Комунікаційні технології - Berker Q.3
    • Комунікаційні технології - Berker Q.7
    • Побачити більше

    Накладка для розеток для гучномовців, антрацит, Q.x 11966086

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для розеток для гучномовців, антрацит, Q.x

    11966086
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
      Гніздо для гучномовця
    • Число з'єднань
      1
    Матеріали
    • Colour
      Антрацит
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7021
    • Обробка поверхні
      Оксамитовий
    • Матеріал
      Дюропласт
    • Обробка
      Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      59 mm
    • Ширина
      59 mm
    • Глибина
      20 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK02
    • Пов'язані системи
      Q.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11966086
    PDF
    RoHS report 11966086
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 11966086 | Hager

      Зображення продукту 11966086

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 11966086 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 11966086

      Накладка для розеток для гучномовців, антрацит, Q.x

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      10338919 - Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна S.1
      10338919
      Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна S.1
    • 2
      143209 - Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, пол.білизна S.1
      143209
      Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, пол.білизна S.1
    • 3
      10331909 - Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна-matt S.1
      10331909
      Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна-matt S.1
    • 4
      146102 - Накладка для подвійного модуля RDM, біла S.1
      146102
      Накладка для подвійного модуля RDM, біла S.1
    • 5
      10331404 - Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, алюміній S.1
      10331404
      Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, алюміній S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.