Накладка для розеток для гучномовців, біла S.1 11968982
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDF48001
Розетка для гучномовця High End
Сумісні продукти
-
Згадується в 54 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГніздо для гучномовця
-
Число з'єднань1
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RALАналогічно до RAL 1013
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота55 mm
-
Ширина55 mm
-
Глибина16 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 11968982
Накладка для розеток для гучномовців, біла S.1
PDF
Більше документації