• Комунікаційні технології - Berker Q.1
    • 11847004
    EAN
    4011334275350
    Упаковка
    10 штук
    • Комунікаційні технології - Berker Q.1
    • Комунікаційні технології - Berker Q.3
    • Комунікаційні технології - Berker K.5
    • Побачити більше

    Накладка для розеток для гучномовців HighEnd, нержавіюча сталь, K.5 11847004

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для розеток для гучномовців HighEnd, нержавіюча сталь, K.5

    11847004
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
      Гніздо для гучномовця
    • Число з'єднань
      1
    Матеріали
    • Colour
      Нержавіюча сталь
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9022
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Метал, Нержавіюча сталь
    Розміри
    • Висота
      55,50 mm
    • Ширина
      70,50 mm
    • Глибина
      20 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Пов'язані системи
      K.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11847004
    PDF
    RoHS report 11847004
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 11847004 | Hager

      Зображення продукту 11847004

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 11847004 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 11847004

      Накладка для розеток для гучномовців HighEnd, нержавіюча сталь, K.5

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      459410 - Розетка антенна, 4 отвори, окрема
      459410
      Розетка антенна, 4 отвори, окрема
    • 2
      WDF410766 - Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6 клас E
      WDF410766
      Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6 клас E
    • 3
      WDF41073 - Розетка UAE 8-полюсн., Кат.3
      WDF41073
      Розетка UAE 8-полюсн., Кат.3
    • 4
      WDF410866 - Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6 клас E
      WDF410866
      Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6 клас E
    • 5
      WDF4592 - Розетка антенна, 2 отвори, окрема
      WDF4592
      Розетка антенна, 2 отвори, окрема
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.