Кнопка Hager WDE503520 серії Berker додає зручності для імпульсного керування жалюзі у житлових і комерційних просторах. Двоклавішна конструкція розділяє підйом і опускання, а виконання в кольорі сірий, з матовою фактурою охайно поєднується з рамками Berker. Параметри 10А/250В, вставні клеми та розміри 70,80x70,80 мм роблять підключення зрозумілим; напрямки руху читаються інтуїтивно. Рішення доречне для житлових, офісних і комерційних просторів.
EAN
3250610095423
Упаковка
10 штук
Кнопка для жалюзі 2-клавішна 10А/250В WDE503520
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (11)Сумісні продукти
-
Згадується в 136 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RAL7035
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Комутаційний струм10 A
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP21
Умови використання
-
Робоча температура-5 - +35 °C
Тексти
-
Тип перемиканняЗ механічним та електричним блокуванням для запобігання взаємної активації
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
-
Пов'язані типи продуктуКлавішний перемикач, Кришка для побутових комутаційних апаратів
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDE503520
Кнопка для жалюзі 2-клавішна 10А/250В
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL
Інструменти de-DE 2026-04-01
URL -
Декларація якості
Декларація якості en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Декларація якості en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Більше документації