Вимикач Hager WDE386113 серії Berker S.1 використовується для вибір одного з трьох робочих режимів в інтер’єрі. Поворотна конструкція 1-2-3 допомагає швидко вибрати потрібний режим, а виконання в кольорі сірий, з матова фактура зберігає стриманий вигляд електрофурнітури. Параметри 16АХ/250В, гвинтові клеми і IP20 підтримують акуратне підключення; перемикання залишається послідовним, компактним і зручним для щоденної роботи.
EAN
3250610094969
Упаковка
10 штук
Вимикач 3-ступеневий 1-2-3, 16АХ/250В WDE386113
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (28)Сумісні продукти
-
Згадується в 251 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 - 250 V
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 AX (100W LED (SBL))
-
Номінальний струм IN10 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Розміри
-
Глибина42 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПоворотний
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГвинтова клема
Тексти
-
Тип перемиканняБез нейтральної позиції: 2-1-3
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDE386113
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-12
PDF346,97 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF381,21 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF302,13 kB
Більше документації