Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Клавішний перемикач 13 доступні продукти -
Димер 5 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourСірий
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина24,50 mm
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Більше документації