WDF4400
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (5)Сумісні продукти
-
Згадується в 251 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів1
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераБез
-
Число з'єднань1
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина44,40 mm
-
Розміри отвору (Ш х В)71,0 x 71,0
Матеріали
-
ColourСвітло-сірий
-
Код RAL7035
-
МатеріалМетал, Пластик
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDF4400
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-20
PDF327,21 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-25
PDF292,47 kB
Більше документації