The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрій захисту від перенапруги (SPD)
    • VZ00US
    EAN
    3250616668447
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрій захисту від перенапруги (SPD)

    Модуль захисту від перенапруги, тип 3, 1.5кВт, зі звуковим сигналом VZ00US

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Модуль захисту від перенапруги, тип 3, 1.5кВт, зі звуковим сигналом

    VZ00US

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      230 - 230 V
    Розміри
    • Висота
      24 mm
    • Ширина
      36 mm
    • Глибина
      9 mm
    Підключення
    • Індикатор
      Звук
    Стандарти
    • Тип пристрою захисту від перенапруги
      T3

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    Документ PEP en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ00US
    PDF
    RoHS report VZ00US
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ00US | Hager

      Зображення продукту VZ00US

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ00US | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ00US

      Модуль захисту від перенапруги, тип 3, 1.5кВт, зі звуковим сигналом

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SPA080 - Вставний модуль L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV для SPA180
      SPA080
      Вставний модуль L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV для SPA180
    • 2
      SPB315 - Розрядник (ПЗІП) T2 3P змінний 40kA TNC з індикацією +дод.контакт
      SPB315
      Розрядник (ПЗІП) T2 3P змінний 40kA TNC з індикацією +дод.контакт
    • 3
      SPB015N - Вставний модуль T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
      SPB015N
      Вставний модуль T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
    • 4
      SPA800 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1,5kV TCN +дод.контакт
      SPA800
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1, 5kV TCN +дод.контакт
    • 5
      SPV040 - Вставний модуль T2 1P Фотоелектричний для SPV340
      SPV040
      Вставний модуль T2 1P Фотоелектричний для SPV340

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна