The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
  • Розподільні щити golf
  • VF108PD
  • Розподіл електроенергії

Щит в/у з білими дверцятами, 8 мод. (1х8), GOLF VF108PD

EAN
3250616463202
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Щит в/у з білими дверцятами, 8 мод. (1х8), GOLF

VF108PD

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Загальні аксесуари 2 доступні продукти
  • Кришка/панель заповнення/ідентифікаційна стрічка 1 доступні продукти
  • Монтажні аксесуари 2 доступні продукти
  • Кришка для розподільного щита 1 доступні продукти
  • Система блокування 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Загальні аксесуари
  • Кришка/панель заповнення/ідентифікаційна стрічка
  • Монтажні аксесуари
  • Кришка для розподільного щита
  • Система блокування
  • VZ699N

    Перегородки (4шт.) для розводки кабеля в щитах GOLF

    0,00 EUR  / *
  • VZ786N

    Лапки (4 шт.) для установки щитів GOLF в цегляні стіни

    0,00 EUR  / *
  • VZ787N

    Тримачі (5 шт.) для етикеток для щитів GOLF

    0,00 EUR  / *
  • VZ696N

    Лапки (4 шт.) для установки щитів GOLF в пустотілі стіни

    0,00 EUR  / *
  • VZ790N

    Гвинти для фіксації панелей Golf (комплект = 12шт.)

    0,00 EUR  / *
  • VZ642N

    Панель фронтальна з 4 болтами для щитів Golf VF108

    0,00 EUR  / *
  • VZ794N

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Напруга
  • Номінальна напруга
    400 - 400 V
Електричний струм
  • Номінальний струм
    63 A
Обладнання
  • Кількість рейок
    1
  • Кількість рядів щита
    1
  • Кількість секцій по ширині
    1
Ємність
  • Кільксть модулів
    8
Розміри
  • Висота
    225 mm
  • Ширина
    275 mm
  • Глибина
    97,50 mm
  • Вбудована висота
    189 mm
  • Вбудована ширина
    242 mm
  • Вбудована глибина
    72 mm
  • Кількість модулів за шириною
    8
Кришка, дверцята
  • Кількість дверей шафи
    1
  • Кількість замків
    0
Матеріали
  • Код RAL
    9010
Безпека
  • Ударостійкість IK
    IK07
  • Випробування розжареним дротом
    850 °C

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VF108PD
PDF
Hager RoHS report VF108PD
PDF

Завантаження

  • Зображення VF108PD | Hager

    Зображення продукту VF108PD

  • Installation manual

    Зображення Installation manual International 2015-07-13 | Hager

    Installation manual International 2015-07-13

    PDF
    4,36 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration of conformity en-GB 2025-06-25 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    VZ763N -
    VZ763N
  • 2
    VZ770N -
    VZ770N
  • 3
    VZ790N - Гвинти для фіксації панелей Golf (комплект = 12шт.)
    VZ790N
    Гвинти для фіксації панелей Golf (комплект = 12шт.)
  • 4
    VZ786N - Лапки (4 шт.) для установки щитів GOLF в цегляні стіни
    VZ786N
    Лапки (4 шт.) для установки щитів GOLF в цегляні стіни
  • 5
    VZ642N - Панель фронтальна з 4 болтами для щитів Golf VF108
    VZ642N
    Панель фронтальна з 4 болтами для щитів Golf VF108

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна