The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Розподільні шафи до 1600 А
    • Блоки univers N та аксесуари
    • UD21A1
    EAN
    3250616140929
    Упаковка
    1 Штука
    • Блоки univers N та аксесуари

    Блок Univers для модульних клемників, 2хTS35, 300x250мм UD21A1

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Блок Univers для модульних клемників, 2хTS35, 300x250мм

    UD21A1

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Розподільник в зборі, клемні колодки 8 доступні продукти
    • Монтажні аксесуари 3 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Розподільник в зборі, клемні колодки
    • Монтажні аксесуари
    • KJ100A

      Блок розгалужуючий In=100A, 4п, ширина 71мм

      0,00 EUR  / *
    • KJ02E

      Блок розгалужуючий In=125A, 4п, 5, 5мод.

      0,00 EUR  / *
    • KJ02DN

      Блок розгалужуючий 125А

      0,00 EUR  / *
    • KJ02D

      Блок розгалужуючий 125А, ввод 1х35мм2 + 1х16мм2, вихід 6х16 мм2

      0,00 EUR  / *
    • KJ02CN

      Блок розгалужуючий 160А

      0,00 EUR  / *
    • KJ02B

      Блок розгалужуючий 400А, ввод 1х185 мм2, вихід 2х35 + 5х16 + 4х10 мм2

      0,00 EUR  / *
    • KJ02AN

      Блок розгалужуючий 250А

      0,00 EUR  / *
    • KJ02A

      Блок розгалужуючий 250А, ввод 1х95 мм2, вихід 2х35 + 5х16 + 4х10 мм2

      0,00 EUR  / *
    • UZ25V2

      Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)

      0,00 EUR  / *
    • UZ25V1

      Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук)

      0,00 EUR  / *
    • UZ01V1

      Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      300 mm
    • Ширина
      250 mm
    • Глибина
      125 mm
    • Кількість одиниць
      48
    Обладнання
    • Кількість рядів щита
      2
    Емність
    • Кільксть модулів
      0
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик
    • Код RAL
      9010
    • Колір виробу
      Чистий білий
    Тільки для внутрішнього використання
    • Кількість сходинок висотою 75 мм на одну розподільну панель
      4

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UD21A1
    PDF
    RoHS report UD21A1
    PDF

    Завантаження

    • Зображення UD21A1 | Hager

      Зображення продукту UD21A1

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу UD21A1 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу UD21A1

      Блок Univers для модульних клемників, 2хTS35, 300x250мм

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Montageanleitung | Hager

      Montageanleitung

      Інструкція з встановлення International 2014-06-04

      PDF
      2,40 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-01 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UZ01V1 - Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)
      UZ01V1
      Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)
    • 2
      UZ25V1 - Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук)
      UZ25V1
      Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук)
    • 3
      UZ25V2 - Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)
      UZ25V2
      Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)
    • 4
      S35S - Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
      S35S
      Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
    • 5
      ZZ35S - Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
      ZZ35S
      Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна