The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Розподільні блоки
    • KJ02D
    EAN
    3250613800123
    Упаковка
    4 штук
    • Розподільні блоки

    Блок розгалужуючий 125А, ввод 1х35мм2 + 1х16мм2, вихід 6х16 мм2 KJ02D

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Блок розгалужуючий 125А, ввод 1х35мм2 + 1х16мм2, вихід 6х16 мм2

    KJ02D

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Розподільник в зборі, клемні колодки 3 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 12 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Розподільник в зборі, клемні колодки
    • KJ02E

      Блок розгалужуючий In=125A, 4п, 5, 5мод.

      0,00 EUR  / *
    • KJ02B

      Блок розгалужуючий 400А, ввод 1х185 мм2, вихід 2х35 + 5х16 + 4х10 мм2

      0,00 EUR  / *
    • KJ02A

      Блок розгалужуючий 250А, ввод 1х95 мм2, вихід 2х35 + 5х16 + 4х10 мм2

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • KJ02A

      Блок розгалужуючий 250А, ввод 1х95 мм2, вихід 2х35 + 5х16 + 4х10 мм2

      0,00 EUR  / *
    • UD11A1

      Блок Univers для модульних клемників, 1хTS35, 150x250мм

      0,00 EUR  / *
    • UD12A1

      Блок Univers для модульних клемників, 1хTS35, 150x500мм

      0,00 EUR  / *
    • UD13A1

      Блок Univers для модульних клемників, 1хTS35, 150x750мм

      0,00 EUR  / *
    • UD21A1

      Блок Univers для модульних клемників, 2хTS35, 300x250мм

      0,00 EUR  / *
    • UD22A1

      Блок Univers для модульних клемників, 2хTS35, 300x500мм

      0,00 EUR  / *
    • UD23A1

      Блок Univers для модульних клемників, 2хTS35, 300x750мм

      0,00 EUR  / *
    • UD31A1

      Блок Univers для модульних клемників, 3хTS35, 450x250мм

      0,00 EUR  / *
    • UD32A1

      Блок Univers для модульних клемників, 3хTS35, 450x500мм

      0,00 EUR  / *
    • UD33A1

      Блок Univers для модульних клемників, 3хTS35, 450x750мм

      0,00 EUR  / *
    • UD41A1

      Блок Univers для модульних клемників, 4хTS35, 600x250мм

      0,00 EUR  / *
    • UD42A1

      Блок Univers для модульних клемників, 4хTS35, 600x500мм

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      125 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      1
    Розміри
    • Висота
      95 mm
    • Ширина
      45 mm
    • Глибина
      50 mm
    Емність
    • Кільксть модулів
      1,50
    Тільки для внутрішнього використання
    • Кількість півмодулів 17,5 мм
      3

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration KJ02D
    PDF
    RoHS report KJ02D
    PDF
    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB

    Завантаження

    • Зображення KJ02D | Hager

      Зображення продукту KJ02D

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KJ02D | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KJ02D

      Блок розгалужуючий 125А, ввод 1х35мм2 + 1х16мм2, вихід 6х16 мм2

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-08-29

      PDF
      193,62 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KJ100A - Блок розгалужуючий In=100A, 4п, ширина 71мм
      KJ100A
      Блок розгалужуючий In=100A, 4п, ширина 71мм
    • 2
      KJ02CN - Блок розгалужуючий 160А
      KJ02CN
      Блок розгалужуючий 160А
    • 3
      KJ02E - Блок розгалужуючий In=125A, 4п, 5,5мод.
      KJ02E
      Блок розгалужуючий In=125A, 4п, 5, 5мод.
    • 4
      KJ02B - Блок розгалужуючий 400А, ввод 1х185 мм2, вихід 2х35 + 5х16 + 4х10 мм2
      KJ02B
      Блок розгалужуючий 400А, ввод 1х185 мм2, вихід 2х35 + 5х16 + 4х10 мм2
    • 5
      KJ01A - Блок розгалужуючий In=100A, 2п, 7,5мод., вхід 1х35 вихід 1х25 +10х16мм2
      KJ01A
      Блок розгалужуючий In=100A, 2п, 7, 5мод., вхід 1х35 вихід 1х25 +10х16мм2

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна