Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розподільник в зборі, клемні колодки 3 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 12 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм250 A
Архітектура
-
Кількість полюсів1
Розміри
-
Висота95 mm
-
Ширина45 mm
-
Глибина50 mm
Емність
-
Кільксть модулів2,50
Тільки для внутрішнього використання
-
Кількість півмодулів 17,5 мм5
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу KJ02A
Блок розгалужуючий 250А, ввод 1х95 мм2, вихід 2х35 + 5х16 + 4х10 мм2
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-08-29
PDF193,62 kB
Більше документації