The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Автоматичні вимикачі (АВ/MCB)
    • MCN104
    Автоматичний вимикач Hager MCN104 призначений для захисту електричних мереж від перевантажень та коротких замикань. Модель Hager MCN104 має один полюс, номінальний струм 4А, вимикаючу здатність 6кА та криву спрацювання C, що підходить для кіл з помірними пусковими струмами. Пристрій монтується на DIN-рейку та застосовується в житлових, комерційних і промислових електроустановках, забезпечуючи надійний захист обладнання та стабільну роботу електромережі.
    EAN
    3250614311116
    Упаковка
    12 штук
    • Автоматичні вимикачі (АВ/MCB)

    Автоматичний вимикач 1P 6кА крива C 4А 1 модуль MCN104

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Автоматичний вимикач 1P 6кА крива C 4А 1 модуль

    MCN104

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Котушка під напругою 1 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти
    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Функції блокування взаємоблокування
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Котушка під напругою
    • Розчіплювач шунтовий
    • Блок додаткових контактів
    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі
    • MZN175

      Запірний механізм для модульних пристроїв

      0,00 EUR  / *
    • LZ060

      Вставка 9мм розділяюча

      0,00 EUR  / *
    • MZ206

      Розчіплювач мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *
    • MZ204

      Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ203

      Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ202

      Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ201

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів In=6 А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ215

      Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      4 A
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn за 230 В AC згідно з IEC 60898-1
      6 kA
    • Номінальний струм за -15°C
      5 A
    • Номінальний струм за -10°C
      4,89 A
    • Номінальний струм за -5°C
      4,78 A
    • Номінальний струм за 0°C
      4,67 A
    • Номінальний струм за 5°C
      4,56 A
    • Номінальний струм за 10°C
      4,45 A
    • Номінальний струм за 15°C
      4,33 A
    • Номінальний струм за 20°C
      4,22 A
    • Номінальний струм за 25°C
      4,11 A
    • Номінальний струм за 30°C
      4 A
    • Номінальний струм за 35°C
      3,87 A
    • Номінальний струм за 40°C
      3,74 A
    • Номінальний струм за 45°C
      3,6 A
    • Номінальний струм за 50°C
      3,47 A
    • Номінальний струм за 55°C
      3,34 A
    • Номінальний струм за 60°C
      3,21 A
    • Номінальний струм за 65°C
      3,07 A
    • Номінальний струм за 70°C
      2,94 A
    Архітектура
    • Тип полюса
      1P
    • Крива
      C
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Основні електричні характеристики
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1
      6 kA
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала
      2,80 - 2,80 Nm
    • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
      2,80 - 2,80 Nm
    • Номінальний момент затягування
      2,80 - 2,80 Nm
    • Тип нижньої клеми для модульних пристроїв
      biconnect
    • Тип верхньої клеми для модульних пристроїв
      Гвинтові клеми
    • Можливе положення монтажу на 360°
      Так
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 400 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Під’єднання
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      1 - 35 mm²
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 25 mm²
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 25 mm²
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
      1 - 35 mm²
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1 - 25 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1 - 35 mm²
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Крок сітки
      60 mm
    Умови використання
    • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Клас обмеження енергії I²t
      3
    • Захист від вологості повітря
      Для будь-якого клімату
    • Робоча температура
      -25 - 70 °C
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      1,90 W
    Підключення
    • Вирівнювання верхнього з’єднання для модульних пристроїв
      Вирівняна клема
    • Вирівнювання нижнього з’єднання для модульних пристроїв
      Вирівняна клема
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      70 mm
    Витривалість
    • Електрична тривкість кількості циклів
      4,000

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MCN104
    PDF
    RoHS report MCN104
    PDF

    Завантаження

    • Зображення MCN104 | Hager

      Зображення продукту MCN104

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу MCN104 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу MCN104

      Автоматичний вимикач 1P 6kA C-4A 1M

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-11-13 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-15 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-15

      PDF
      258,27 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      NDN425 - Автоматичний вимикач 4P 10kA D-25A 4M
      NDN425
      Автоматичний вимикач 4P 10kA D-25A 4M
    • 2
      NBN132 - Автоматичний вимикач 1P 10kA B-32A 1M
      NBN132
      Автоматичний вимикач 1P 10kA B-32A 1M
    • 3
      NDN463 - Автоматичний вимикач 4P 10kA D-63A 4M
      NDN463
      Автоматичний вимикач 4P 10kA D-63A 4M
    • 4
      NCN150 - Автоматичний вимикач 1P 10kA C-50A 1M
      NCN150
      Автоматичний вимикач 1P 10kA C-50A 1M
    • 5
      NDN263 - Автоматичний вимикач 2P 10kA D-63A 2M
      NDN263
      Автоматичний вимикач 2P 10kA D-63A 2M

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна