The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Шини
    • KDN363F
    EAN
    3250613741068
    Упаковка
    50 штук
    • Шини

    Шина фазна 3P 10мм² 12M (1xПЗВ 4п + 8хАвт.Вим. 1п) KDN363F

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Шина фазна 3P 10мм² 12M (1xПЗВ 4п + 8хАвт.Вим. 1п)

    KDN363F

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Захисний ковпачок/планка для фазної шини 2 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 5 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Захисний ковпачок/планка для фазної шини
    • KZ059

      0,00 EUR  / *
    • KZN023

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • SPA800

      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1, 5kV TCN +дод.контакт

      0,00 EUR  / *
    • SPB115

      Розрядник (ПЗІП) T2 1P змінний 40kA TNC з індикацією +дод.контакт

      0,00 EUR  / *
    • SPB215

      Розрядник (ПЗІП) T2 2P змінний 40kA TT/TNS з індикацією +дод.контакт

      0,00 EUR  / *
    • SPB315

      Розрядник (ПЗІП) T2 3P змінний 40kA TNC з індикацією +дод.контакт

      0,00 EUR  / *
    • SPA801

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      63 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      3
    • Тип полюса
      3P
    Розміри
    • Довжина
      210 mm
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,500 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 400 V
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      10 mm²
    • Тип роз’єму/штекера
      Фазна шина з вилкою
    Емність
    • Кільксть модулів
      12

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDN363F
    PDF
    RoHS report KDN363F
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KDN363F | Hager

      Зображення продукту KDN363F

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KDN363F | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KDN363F

      Шина фазна 3P 10мм² 12M (1xПЗВ 4п + 8хАвт.Вим. 1п)

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UZ61S2 - Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 2шт.)
      UZ61S2
      Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 2шт.)
    • 2
      KB363A - Шина гребінчаста 3P 10мм² 12M
      KB363A
      Шина гребінчаста 3P 10мм² 12M
    • 3
      KB280B - Шина гребінчаста 2P 16мм2 57M
      KB280B
      Шина гребінчаста 2P 16мм2 57M
    • 4
      UZ01S2 - PE/N тримачі Univers 1х12х5/10мм CU та 6х6мм CU (комплект = 2шт.)
      UZ01S2
      PE/N тримачі Univers 1х12х5/10мм CU та 6х6мм CU (комплект = 2шт.)
    • 5
      UZ64S4 - Кронштейн Univers висота 450мм, правий (комплект = 20шт.)
      UZ64S4
      Кронштейн Univers висота 450мм, правий (комплект = 20шт.)

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна