The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Технологія з'єднання
  • Шини
  • UZ64S5
  • Розподіл електроенергії

Кронштейн Univers з тримачем для шин з шагом 60мм, 4-пол., висота 300мм, лівий UZ64S5

EAN
3250616362420
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Кронштейн Univers з тримачем для шин з шагом 60мм, 4-пол., висота 300мм, лівий

UZ64S5

  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration UZ64S5
PDF
Hager RoHS report UZ64S5
PDF

Завантаження

  • Зображення UZ64S5 | Hager

    Зображення продукту UZ64S5

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу UZ64S5 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу UZ64S5

    Кронштейн Univers з тримачем для шин з шагом 60мм, 4-пол., висота 300мм, лівий

    PDF
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    UZ61S2 - Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 2шт.)
    UZ61S2
    Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 2шт.)
  • 2
    KZ022 - Кришка для 2P шин KB263A/C (10шт)
    KZ022
    Кришка для 2P шин KB263A/C (10шт)
  • 3
    KB363A - Шина гребінчаста 3P 10мм² 12M
    KB363A
    Шина гребінчаста 3P 10мм² 12M
  • 4
    KB363C - Шина гребінчаста 3P 10мм² 24M
    KB363C
    Шина гребінчаста 3P 10мм² 24M
  • 5
    KDN451D - Шина фазна 3P+N 16мм² 12M
    KDN451D
    Шина фазна 3P+N 16мм² 12M

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна