The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)
    • SPB215
    EAN
    3250615514882
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)

    Розрядник (ПЗІП) T2 2P змінний 40kA TT/TNS з індикацією +дод.контакт SPB215

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розрядник (ПЗІП) T2 2P змінний 40kA TT/TNS з індикацією +дод.контакт

    SPB215

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Модульна фазна шина 5 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Модульна фазна шина
    • KDN380A

      Шина фазна 3P 16мм² 12M

      0,00 EUR  / *
    • KDN480A

      Шина фазна 4P 16мм² 12M

      0,00 EUR  / *
    • KDN480B

      Шина фазна 4P 16мм² 56M

      0,00 EUR  / *
    • KDN363F

      Шина фазна 3P 10мм² 12M (1xПЗВ 4п + 8хАвт.Вим. 1п)

      0,00 EUR  / *
    • KDN380B

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      240 - 240 V
    • Безперервна робоча напруга Uc згідно з IEC 61643-1
      275 V
    • Рівень захисту від напруги Up згідно з IEC 61643-1
      1,35 kV
    • Рівень захисту від напруги Up L-PE/N-PE згідно з IEC 61643-11
      1,60 kV
    • Рівень напруги Up L-N/PEN згідно з IEC 61643-11
      1,350 V
    Електричний струм
    • Номінальний розрядний струм In 8–20 мкс L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
      20 kA
    • Пристрій захисту від перевантаження по струму, паралельне підключення (запобіжник)
      125 A
    • Максимальний розряд (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      40 kA
    Розміри
    • Висота
      96,8 mm
    • Ширина
      35,60 mm
    • Глибина
      65,7 mm
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 80 °C
    Конфігурація мережі
    • Тип мережі
      TN-S, TT
    Обладнання
    • З дистанційним сигнальним контактом
      Так
    Під’єднання
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1,5 - 25 mm²
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      1,5 - 35 mm²
    • Сигнальний контакт поперечного перерізу
      0,14 - 1,5 mm²
    Стандарти
    • Клас вимог IEC 61643
      T2
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      3 - 3 Nm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP_HAGER_HAGE_00444_V01.01_EN_27082021.PDF
    PDF
    231,28 kB
    REACH declaration SPB215
    PDF
    RoHS report SPB215
    PDF

    Завантаження

    • Зображення SPB215 | Hager

      Зображення продукту SPB215

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SPB215 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SPB215

      Розрядник (ПЗІП) T2 2P змінний 40kA TT/TNS з індикацією +дод.контакт

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual International 2022-06-14 | Hager

      Installation manual International 2022-06-14

      PDF
      996,26 kB
    Більше документації

    Запасна частина

    Дивитися більше

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SPA800 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1,5kV TCN +дод.контакт
      SPA800
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1, 5kV TCN +дод.контакт
    • 2
      SPA001N - Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      SPA001N
      Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
    • 3
      SPC203N - Розрядник (ПЗІП) T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт
      SPC203N
      Розрядник (ПЗІП) T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт
    • 4
      SPA931 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1,2kV TN-S TT +дод.контакт
      SPA931
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1, 2kV TN-S TT +дод.контакт
    • 5
      SPA930 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P 37,5kA 1,2kV TN-C +дод.контакт
      SPA930
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P 37, 5kA 1, 2kV TN-C +дод.контакт

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна