The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)
    • SPA930
    EAN
    3250615515179
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)

    Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P 37,5kA 1,2kV TN-C +дод.контакт SPA930

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P 37,5kA 1,2kV TN-C +дод.контакт

    SPA930

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Комбінований розрядник для систем електропостачання 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Комбінований розрядник для систем електропостачання
    • SPA090

      Вставний модуль 1P T1+T2 L-N для SPA9xxx

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Максимальний розряд (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Пристрій захисту від перевантаження по струму, паралельне підключення (запобіжник)
      160 A
    • Імпульсний струм блискавки Iimp (10/350 мкс) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      12,5 kA, 37,5 kA
    Конфігурація мережі
    • Тип мережі
      TN-C
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Обладнання
    • З дистанційним сигнальним контактом
      Так
    Емність
    • Кільксть модулів
      3
    Напруга
    • Рівень захисту від напруги Up згідно з IEC 61643-1
      1,20 kV
    • Безперервна робоча напруга Uc згідно з IEC 61643-1
      335 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      240 - 415 V
    • Рівень напруги Up L-N/PEN згідно з IEC 61643-11
      1,2 kV
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      3
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 80 °C
    Розміри
    • Висота
      89,80 mm
    • Ширина
      53,40 mm
    • Глибина
      77,50 mm
    Елементи керування та індикатори
    • Із сигнальною лампою
      Так
    Стандарти
    • Клас вимог IEC 61643
      T1, T2
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Під’єднання
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1,5 - 25,0 mm²
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      1,5 - 35,0 mm²
    • Сигнальний контакт поперечного перерізу
      0,4 - 1,5 mm²
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Конфігурація
    • З вбудованим запобіжником
      Ні

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP_HAGER_HAGE_00444_V01.01_EN_27082021.PDF
    PDF
    231,28 kB
    REACH declaration SPA930
    PDF
    RoHS report SPA930
    PDF

    Завантаження

    • Зображення SPA930 | Hager

      Зображення продукту SPA930

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SPA930 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SPA930

      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P 37,5kA 1,2kV TN-C +дод.контакт

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18 | Hager

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

      PDF
      810,00 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SPB413 - Розрядник (ПЗІП) T2 4P змінний 40kA TT/TNS з індикацією
      SPB413
      Розрядник (ПЗІП) T2 4P змінний 40kA TT/TNS з індикацією
    • 2
      SPC203N - Розрядник (ПЗІП) T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт
      SPC203N
      Розрядник (ПЗІП) T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт
    • 3
      SPA931 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1,2kV TN-S TT +дод.контакт
      SPA931
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1, 2kV TN-S TT +дод.контакт
    • 4
      SPA800 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1,5kV TCN +дод.контакт
      SPA800
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1, 5kV TCN +дод.контакт
    • 5
      SPA001N - Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      SPA001N
      Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна