The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Модульні апарати
  • Захист та аксесуари
  • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)
  • SPA001N
  • Модульні апарати

Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV SPA001N

EAN
3250615514813
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

SPA001N

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 2 доступні продукти

Згадується в

  • SPA180N

    Розрядник (ПЗІП) T1+T2 1P N-PE 100kA 1, 5kV +дод.контакт, вбуд.запобіжник

    0,00 EUR  / *
  • SPA801

    Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P Uc 350V 25kA 1, 5kV TNS/TT +дод.контакт

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Електричний струм
  • Максимальний розряд (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    100 kA
  • Імпульсний струм блискавки Iimp (10/350 мкс) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
    100 kA
Конфігурація мережі
  • Тип мережі
    TN, TT
Ємність
  • Кільксть модулів
    2
Напруга
  • Рівень захисту від напруги Up згідно з IEC 61643-1
    1,50 kV
  • Безперервна робоча напруга Uc згідно з IEC 61643-1
    350 V
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    240 - 240 V
Архітектура
  • Кількість полюсів
    1
Умови використання
  • Робоча температура
    -40 - 80 °C
Розміри
  • Висота
    46,40 mm
  • Ширина
    35,50 mm
  • Глибина
    59,4 mm
Стандарти
  • Клас вимог IEC 61643
    T1, T2
Частота
  • Частота
    50 - 60 Hz
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

REACH declaration SPA001N
PDF
RoHS report SPA001N
PDF
PEP_SPA180_HAGER_HAGE-00662-V01-01_EN
PDF
329,18 kB

Завантаження

  • Зображення SPA001N | Hager

    Зображення продукту SPA001N

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу SPA001N | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу SPA001N

    Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

    PDF
  • Installation manual

    Зображення Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25 | Hager

    Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25

    PDF
    793,66 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    SPB013 - Вставний модуль 40kA 440V для розрядників T2 IT
    SPB013
    Вставний модуль 40kA 440V для розрядників T2 IT
  • 2
    SPB117 - Розрядник (ПЗІП) T2 1P змінний 40kA IT з індикацією +дод.контакт
    SPB117
    Розрядник (ПЗІП) T2 1P змінний 40kA IT з індикацією +дод.контакт
  • 3
    SPA931 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1,2kV TN-S TT +дод.контакт
    SPA931
    Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1, 2kV TN-S TT +дод.контакт
  • 4
    SPA911 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 2P 25kA 1,2kV TN-S TT +дод.контакт
    SPA911
    Розрядник (ПЗІП) T1+T2 2P 25kA 1, 2kV TN-S TT +дод.контакт
  • 5
    SPV340 - Розрядник перенапруги T2 3P 40kA Фотоелектричний
    SPV340
    Розрядник перенапруги T2 3P 40kA Фотоелектричний

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна