Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Модульна фазна шина 5 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Максимальний розряд (Imax) L-N(PEN)/ N-PE50 kA
-
Без витоків струмуТак
-
Пристрій захисту від перевантаження по струму, паралельне підключення (запобіжник)315 A
-
Імпульсний струм блискавки Iimp (10/350 мкс) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE25 kA, 100 kA
Конфігурація мережі
-
Тип мережіTN-S, TT
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
Обладнання
-
З дистанційним сигнальним контактомТак
Емність
-
Кільксть модулів8
Напруга
-
Рівень захисту від напруги Up згідно з IEC 61643-11,50 kV
-
Безперервна робоча напруга Uc згідно з IEC 61643-1350 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 400 V
-
Рівень напруги Up L-N/PEN згідно з IEC 61643-111,5 kV
Архітектура
-
Кількість полюсів4
Умови використання
-
Робоча температура-40 - 80 °C
Розміри
-
Висота95,20 mm
-
Ширина142,40 mm
-
Глибина67 mm
Елементи керування та індикатори
-
Із сигнальною лампоюТак
Стандарти
-
Клас вимог IEC 61643T1, T2, T3
Установлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування4,50 - 4,50 Nm
-
Монтаж наDIN-рейка
Під’єднання
-
Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників2,5 - 35,0 mm²
-
З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем2,5 - 35,0 mm²
-
Сигнальний контакт поперечного перерізу0,14 - 1,5 mm²
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Конфігурація
-
З вбудованим запобіжникомНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу SPA801
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-11
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2024-12-06
PDF780,57 kB
Більше документації