The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Розподільні шафи до 1600 А
    • Настінні шафи
    • FR04S
    EAN
    3250610702284
    Упаковка
    1 Штука
    • Настінні шафи

    Щит Univers IP55/II 1550x1050x275, сірий, 4 секції FR04S

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Щит Univers IP55/II 1550x1050x275, сірий, 4 секції

    FR04S

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Основа/основний елемент 1 доступні продукти
    • Власник документа 1 доступні продукти
    • DIN-рейка 1 доступні продукти
    • Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю 2 доступні продукти
    • Компоненти для розташування/системи відсіків 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Основа/основний елемент
    • Власник документа
    • DIN-рейка
    • Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю
    • Компоненти для розташування/системи відсіків
    • FZ634A

      Цоколь Univers чорний 100х1050х275мм

      0,00 EUR  / *
    • FZ794

      Кишеня для схем пластикова, DIN-A4, для щитів FW

      0,00 EUR  / *
    • UN10A

      Шина несуча Univers, для щитів з Н=1550мм, (комплект 2 шт.)

      0,00 EUR  / *
    • UT83CN

      Рейка запобіжна (комплект 2шт.) для шаф Univers, ширина 750мм

      0,00 EUR  / *
    • UT84CN

      Рейка запобіжна (комплект 2шт.) для шаф Univers, ширина 1000мм

      0,00 EUR  / *
    • FZ738

      Монтажний комплект для установки щита Univers на цоколь

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      1,550 mm
    • Ширина
      1,050 mm
    • Глибина
      275 mm
    • Товщина бічної стінки
      1,50 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    • Клас захисту
      Клас ізоляції II
    • Тип блокування
      Без замка
    • Ударостійкість IK
      IK10
    Обладнання
    • Кількість секцій по ширині
      4
    • Кількість отворів у фланцевій пластині
      8
    • Кількість рядів щита
      10
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Настінний монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні
    Матеріали
    • Colour
      Світло-сірий
    • Код RAL
      7035
    • Обробка
      З порошковим покриттям
    • Матеріал
      Сталь
    • Обробка поверхні
      Матовий
    Кришка, дверцята
    • Кількість дверей шафи
      2
    • Кількість замків
      1
    • Дверцята/кришка прозорі
      Ні
    • Тип дверей шафи
      Подвійні двері,, асиметричні
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      800 A
    Напруга
    • Номінальна напруга
      690 - 690 V

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FR04S
    PDF
    RoHS report FR04S
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FR04S | Hager

      Зображення продукту FR04S

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FR04S | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FR04S

      Щит Univers IP55/II 1550x1050x275, сірий, 4 секції

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual International 2018-09-28 | Hager

      Installation manual International 2018-09-28

      PDF
      8,12 MB
    • Технічний посібник

      Зображення English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400 | Hager

      English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400

      Handbook International 2018-10-31

      PDF
      5,34 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Більше документації

    Запасна частина

    Дивитися більше

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FR62S - Щит Univers IP55/II 950x550x275, сірий, 2 секції
      FR62S
      Щит Univers IP55/II 950x550x275, сірий, 2 секції
    • 2
      FR63S - Щит Univers IP55/II 950x800x275, сірий, 3 секції
      FR63S
      Щит Univers IP55/II 950x800x275, сірий, 3 секції
    • 3
      FR64S - Щит Univers IP55/II 950x1050x275, сірий, 4 секції
      FR64S
      Щит Univers IP55/II 950x1050x275, сірий, 4 секції
    • 4
      FR65S - Щит Univers IP55/II 950x1300x275, сірий, 5 секцій
      FR65S
      Щит Univers IP55/II 950x1300x275, сірий, 5 секцій
    • 5
      FR82S - Щит Univers IP55/II 1250x550x275, сірий, 2 секції
      FR82S
      Щит Univers IP55/II 1250x550x275, сірий, 2 секції

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна