Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Компоненти для розташування/системи відсіків 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 8 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота100 mm
-
Ширина1,050 mm
-
Глибина275 mm
Обладнання
-
Основа шафиБаза в комплекті
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Підключення
-
Тип монтажуМеталеве гвинтове кріплення
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
Матеріали
-
ColourРеактивний чорний
-
ОбробкаЗ порошковим покриттям
-
МатеріалСталь
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FZ634A
Цоколь Univers чорний 100х1050х275мм
PDF
Більше документації