The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Силові контактори
    • Силові контактори
    • EV01501C
    EAN
    3250612235933
    Упаковка
    1 Штука
    • Силові контактори

    Контактор корпусний 3P + 1НЗ, 230В-АС, 15.5А AC-3 EV01501C

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Контактор корпусний 3P + 1НЗ, 230В-АС, 15.5А AC-3

    EV01501C

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Теплове реле перевантаження 12 доступні продукти
    • Модуль захисту від перенапруги 1 доступні продукти
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Допоміжний пристрій для розподільного щита 4 доступні продукти
    • Допоміжний кабельний адаптер 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Теплове реле перевантаження
    • Модуль захисту від перенапруги
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Допоміжний пристрій для розподільного щита
    • Допоміжний кабельний адаптер
    • EVB00016A

      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.1-0.16А

      0,00 EUR  / *
    • EVB00024A

      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.16-0.24А

      0,00 EUR  / *
    • EVB0004A

      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.24-0.4А

      0,00 EUR  / *
    • EVB0006A

      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.4-0.6А

      0,00 EUR  / *
    • EVB0016A

      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.6-1.0А

      0,00 EUR  / *
    • EVB001A

      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 1.0-1.6А

      0,00 EUR  / *
    • EVB0024A

      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 1.6-2.4А

      0,00 EUR  / *
    • EVB004A

      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 2.4-4.0А

      0,00 EUR  / *
    • EVB006A

      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 4.0-6.0А

      0,00 EUR  / *
    • EVB010A

      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 6.0-10А

      0,00 EUR  / *
    • EVB012A

      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 9.0-12А

      0,00 EUR  / *
    • EVB016A

      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 12-16А

      0,00 EUR  / *
    • EVA201

      Супресор RC 230VAC для EV007-15, EVN022

      0,00 EUR  / *
    • EVA101

      Механічне блокування для контакторів EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027

      0,00 EUR  / *
    • EVA005

      Дод.контакт 1НВ+1НЗ для EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      0,00 EUR  / *
    • EVA006

      Додатковий контакт 4НВ для EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      0,00 EUR  / *
    • EVA007

      Дод.контакт 2НВ+2НЗ для EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      0,00 EUR  / *
    • EVA008

      Додатковий контакт 4НЗ для EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

      0,00 EUR  / *
    • EVA801

      З'єднувальний адаптер для контакторів EV007…EV015 та вимикачів MM…N

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Тип полюса
      3P
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      12 - 690 V
    • Командна напруга AC
      230 - 230 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    • Номінальна робоча напруга Ue AC для допоміжного контакту
      600 V
    • Номінальна робоча напруга Ue DC для допоміжного контакту
      250 V
    • Тип напруги живлення кола керування
      Змінний струм
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      690 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм Ie до 110 В DC1 IEC 60947-4
      20 A
    • Номінальний струм Ie до 220 В DC1 IEC 60947-4
      15 A
    • Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 220–230 В AC1 згідно з IEC 60947-4
      22 A
    • Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 220–230 В AC3 згідно з IEC 60947-4
      15,50 A
    • Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 220–230 В AC4 згідно з IEC 60947-4
      7 A
    • Допустимий номінальний струм для AC3
      15,50 A
    • Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 380–400 В AC AC1 згідно з IEC 60947-4
      22 A
    • Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 380–400 В AC AC3 згідно з IEC 60947-4
      15,50 A
    • Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 380–400 В AC AC4 згідно з IEC 60947-4
      7 A
    • Номінальний струм Ie для допоміжного контакту за 110 В AC AC15
      10 A
    • Номінальний струм Ie для допоміжного контакту за 24 В AC AC15
      10 A
    • Номінальний струм Ie для допоміжного контакту за 24 В DC DC13
      1 A
    • Номінальний струм Ie для допоміжного контакту за 250 В DC13
      1 A
    Розміри
    • Довжина смуги основного кола
      10 mm
    • Глибина
      117 mm
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      2,90 W
    • Втрати потужності на котушці
      1,40 W
    • Номінальна робоча потужність для 3P за 220–230 В AC AC1 згідно з IEC 60947-4
      8 kW
    • Номінальна робоча потужність для 3P за 220–230 В AC AC4 згідно з IEC 60947-4
      2 kW
    • Споживання електроенергії
      3,4 VA
    • Номінальна робоча потужність для 3P за 380–400 В AC AC1 згідно з IEC 60947-4
      14 kW
    • Пускова потужність, що поглинається
      24 VA
    • Номінальна робоча потужність для 3P за 220–230 В AC AC3 згідно з IEC 60947-4
      4 kW
    • Номінальна робоча потужність для 3P за 380–400 В AC AC4 згідно з IEC 60947-4
      3 kW
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для кола керування та допоміжних контактів
      1,20 - 1,20 Nm
    • Номінальний крутний момент основного кола
      1,20 - 1,20 Nm
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    • Тип роз’єму для керування та допоміжного контакту
      Гвинтова клема
    Під’єднання
    • Тип контактів
      3НВ + 1НЗ
    • Довжина смуги кабелю керування та допоміжного з’єднувального кабелю
      10 mm
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      0,75 - 4 mm²
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      0,75 - 4 mm²
    Обладнання
    • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт
      1
    • Кількість контактів NO
      3
    • Кількість контактів NC
      0
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 60 °C
    • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EV01501C
    PDF
    Hager RoHS report EV01501C
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EV01501C | Hager

      Зображення продукту EV01501C

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EV01501C | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EV01501C

      Контактор корпусний 3P + 1НЗ, 230В-АС, 15.5А AC-3

      PDF
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB 2025-04-10 | Hager

      Інструкція en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Technical brochures

      Зображення Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна | Hager

      Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна

      Technical brochures uk-UA 2022-11-25

      PDF
      4,12 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration Of Conformity | Hager

      Declaration Of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2023-12-12

      PDF
      421,30 kB
      Зображення Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Declaration of conformity International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EV03210E - Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-DС, 32А AC-3
      EV03210E
      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-DС, 32А AC-3
    • 2
      EV050D - Контактор корпусний 3P, 24В-АС, 50А AC-3
      EV050D
      Контактор корпусний 3P, 24В-АС, 50А AC-3
    • 3
      EV040E - Контактор корпусний 3P, 24В-DC, 40А AC-3
      EV040E
      Контактор корпусний 3P, 24В-DC, 40А AC-3
    • 4
      EVN04510C - Контактор корпусний 4P + 1НВ, 230В-АС, 45А AC-1
      EVN04510C
      Контактор корпусний 4P + 1НВ, 230В-АС, 45А AC-1
    • 5
      EVN03210D - Контактор корпусний 4P + 1НВ, 24В-AC, 32А AC-1
      EVN03210D
      Контактор корпусний 4P + 1НВ, 24В-AC, 32А AC-1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна