The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Силові контактори
  • Аксесуари для силових контакторів
  • EVA201
  • Захисні та комутаційні апарати

Супресор RC 230VAC для EV007-15, EVN022 EVA201

EAN
3250612232116
Упаковка
10 штук

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Супресор RC 230VAC для EV007-15, EVN022

EVA201

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 9 доступні продукти

Згадується в

  • EV00710C

    Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 7А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV00701C

    Контактор корпусний 3P + 1НЗ, 230В-АС, 7А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV00910C

    Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 9А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV00901C

    Контактор корпусний 3P + 1НЗ, 230В-АС, 9А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV01210C

    Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 12А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV01201C

    Контактор корпусний 3P + 1НЗ, 230В-АС, 12А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV01510C

    Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 15.5А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EV01501C

    Контактор корпусний 3P + 1НЗ, 230В-АС, 15.5А AC-3

    0,00 EUR  / *
  • EVN022C

    Контактор корпусний 4P, 230В-АС, 22А AC-1

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Напруга
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    230 - 230 V
Частота
  • Частота
    50 - 60 Hz

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-09-01
PDF
396,64 kB
Hager REACH declaration EVA201
PDF
Hager RoHS report EVA201
PDF

Завантаження

  • Зображення EVA201 | Hager

    Зображення продукту EVA201

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу EVA201 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу EVA201

    Супресор RC 230VAC для EV007-15, EVN022

    PDF
  • Інструкція

    Зображення Manual en-GB 2025-04-10 | Hager

    Manual en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Technical brochures

    Зображення Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна | Hager

    Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна

    Technical brochures uk-UA 2022-11-25

    PDF
    4,12 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration Of Conformity | Hager

    Declaration Of Conformity

    Declaration of conformity en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Зображення Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Declaration of conformity International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    EVA101 - Механічне блокування для контакторів EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027
    EVA101
    Механічне блокування для контакторів EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027
  • 2
    EVR00440C - Контактор корпусний 4P, 4НВ, 230В-АС, 4А AC-15
    EVR00440C
    Контактор корпусний 4P, 4НВ, 230В-АС, 4А AC-15
  • 3
    EVA102 - Механічне блокування для контакторів EV018…EV038, EVN032…EVN045
    EVA102
    Механічне блокування для контакторів EV018…EV038, EVN032…EVN045
  • 4
    EVR00440E - Контактор корпусний 4P, 4НВ, 24В-DC, 4А AC-15
    EVR00440E
    Контактор корпусний 4P, 4НВ, 24В-DC, 4А AC-15
  • 5
    EVR00422C - Контактор корпусний 4P, 2НВ + 2НЗ, 230В-АС, 4А AC-15
    EVR00422C
    Контактор корпусний 4P, 2НВ + 2НЗ, 230В-АС, 4А AC-15

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна