Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 16 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Тип полюса3P
Обладнання
-
Кількість допоміжних контактів, НВ контакт1
-
Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт0
Під’єднання
-
З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем0,75 - 4 mm²
-
Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників1 - 16 mm²
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EVB00016A
Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.1-0.16А
PDF -
Інструкція
Інструкція en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Technical brochures
Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна
Technical brochures uk-UA 2022-11-25
PDF4,12 MB -
Декларація про відповідність
Declaration Of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2023-12-12
PDF421,30 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Declaration of conformity International 2021-03-01
PDF60,48 kB
Більше документації