Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-DС, 15.5А AC-3 EV01510E
EAN
3250612235964
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Теплове реле перевантаження 12 доступні продукти -
Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти -
Допоміжний пристрій для розподільного щита 6 доступні продукти -
Допоміжний кабельний адаптер 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Архітектура
-
Тип полюса3P
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму12 - 690 V
-
Командна напруга DC24 - 24 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp8,000 V
-
Номінальна робоча напруга Ue AC для допоміжного контакту600 V
-
Номінальна робоча напруга Ue DC для допоміжного контакту250 V
-
Номінальна напруга ізоляції Ui690 V
Електричний струм
-
Номінальний струм Ie до 110 В DC1 IEC 60947-420 A
-
Номінальний струм Ie до 220 В DC1 IEC 60947-415 A
-
Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 220–230 В AC1 згідно з IEC 60947-422 A
-
Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 220–230 В AC3 згідно з IEC 60947-415,50 A
-
Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 220–230 В AC4 згідно з IEC 60947-47 A
-
Допустимий номінальний струм для AC315,50 A
-
Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 380–400 В AC AC1 згідно з IEC 60947-422 A
-
Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 380–400 В AC AC3 згідно з IEC 60947-415,50 A
-
Номінальний експлуатаційний струм Ie до 3P 380–400 В AC AC4 згідно з IEC 60947-47 A
-
Номінальний струм Ie для допоміжного контакту за 110 В AC AC1510 A
-
Номінальний струм Ie для допоміжного контакту за 24 В AC AC1510 A
-
Номінальний струм Ie для допоміжного контакту за 24 В DC DC131 A
-
Номінальний струм Ie для допоміжного контакту за 250 В DC131 A
Розміри
-
Довжина смуги основного кола10 mm
-
Глибина117 mm
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом6,90 W
-
Втрати потужності на котушці4,50 W
-
Номінальна робоча потужність для 3P за 220–230 В AC AC1 згідно з IEC 60947-48 kW
-
Номінальна робоча потужність для 3P за 220–230 В AC AC4 згідно з IEC 60947-42 kW
-
Номінальна робоча потужність для 3P за 380–400 В AC AC1 згідно з IEC 60947-414 kW
-
Номінальна робоча потужність для 3P за 220–230 В AC AC3 згідно з IEC 60947-44 kW
-
Номінальна робоча потужність для 3P за 380–400 В AC AC4 згідно з IEC 60947-43 kW
Встановлення, монтаж
-
Номінальний крутний момент для кола керування та допоміжних контактів1,20 - 1,20 Nm
-
Номінальний крутний момент основного кола1,20 - 1,20 Nm
Під’єднання
-
Довжина смуги кабелю керування та допоміжного з’єднувального кабелю10 mm
Обладнання
-
Кількість допоміжних контактів, НВ контакт1
-
Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт0
-
Кількість контактів NO3
-
Кількість контактів NC0
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 60 °C
-
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Температура зберігання / транспортування-40 - 80 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу EV01510E
Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-DС, 15.5А AC-3
PDF -
Інструкція
Manual en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Technical brochures
Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна
Technical brochures uk-UA 2022-11-25
PDF4,12 MB -
Декларація про відповідність
Declaration Of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2023-12-12
PDF421,30 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Declaration of conformity International 2021-03-01
PDF60,48 kB
Більше документації