The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Силові контактори
    • Аксесуари для силових контакторів
    • EVA101
    EAN
    3250612232079
    Упаковка
    1 Штука
    • Аксесуари для силових контакторів

    Механічне блокування для контакторів EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027 EVA101

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Механічне блокування для контакторів EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027

    EVA101

    • Аксесуари
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 28 доступні продукти

    Згадується в

    • EV01210E

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-DС, 12А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EVR00422E

      Контактор корпусний 4P, 2НВ + 2НЗ, 24В-DC, 4А AC-15

      0,00 EUR  / *
    • EVR00431E

      Контактор корпусний 4P, 3НВ + 1НЗ, 24В-DC, 4А AC-15

      0,00 EUR  / *
    • EVR00440E

      Контактор корпусний 4P, 4НВ, 24В-DC, 4А AC-15

      0,00 EUR  / *
    • EVR00422D

      Контактор корпусний 4P, 2НВ + 2НЗ, 24В-АС, 4А AC-15

      0,00 EUR  / *
    • EVR00431D

      Контактор корпусний 4P, 3НВ + 1НЗ, 24В-АС, 4А AC-15

      0,00 EUR  / *
    • EVR00440D

      Контактор корпусний 4P, 4НВ, 24В-АС, 4А AC-15

      0,00 EUR  / *
    • EVR00422C

      Контактор корпусний 4P, 2НВ + 2НЗ, 230В-АС, 4А AC-15

      0,00 EUR  / *
    • EVR00431C

      Контактор корпусний 4P, 3НВ + 1НЗ, 230В-АС, 4А AC-15

      0,00 EUR  / *
    • EVR00440C

      Контактор корпусний 4P, 4НВ, 230В-АС, 4А AC-15

      0,00 EUR  / *
    • EVN022E

      Контактор корпусний 4P, 24В-DC, 22А AC-1

      0,00 EUR  / *
    • EVN022D

      Контактор корпусний 4P, 24В-AC, 22А AC-1

      0,00 EUR  / *
    • EVN022C

      Контактор корпусний 4P, 230В-АС, 22А AC-1

      0,00 EUR  / *
    • EV01510E

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-DС, 15.5А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV00710C

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 7А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV00910E

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-DС, 9А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV00710E

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-DС, 7А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV01510D

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-АС, 15.5А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV01210D

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-АС, 12А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV00910D

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-АС, 9А AC-3

      0,00 EUR  / *

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EVA101
    PDF
    Hager RoHS report EVA101
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EVA101 | Hager

      Зображення продукту EVA101

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EVA101 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EVA101

      Механічне блокування для контакторів EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-03-29 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-03-29

      PDF
      1,03 MB
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB 2025-04-10 | Hager

      Інструкція en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Technical brochures

      Зображення Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна | Hager

      Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна

      Technical brochures uk-UA 2022-11-25

      PDF
      4,12 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Declaration of conformity International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EVA104 - Механічне блокування для контакторів EV080…EV170, EVN125…200
      EVA104
      Механічне блокування для контакторів EV080…EV170, EVN125…200
    • 2
      EVA803 - З'єднувальний адаптер для контакторів EV040…EV072 та вимикачів MM…N
      EVA803
      З'єднувальний адаптер для контакторів EV040…EV072 та вимикачів MM…N
    • 3
      EVA204 - Супресор RC 24VAC для EV007-15, EVN022
      EVA204
      Супресор RC 24VAC для EV007-15, EVN022
    • 4
      EVA202 - Супресор RC 230VAC для EV018-38, EVN032-045
      EVA202
      Супресор RC 230VAC для EV018-38, EVN032-045
    • 5
      EVA205 - Супресор RC 24VAC для EV018-38, EVN032-45
      EVA205
      Супресор RC 24VAC для EV018-38, EVN032-45

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна