The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Силові контактори
  • Аксесуари для силових контакторів
  • EVR00422E
  • Захисні та комутаційні апарати

Контактор корпусний 4P, 2НВ + 2НЗ, 24В-DC, 4А AC-15 EVR00422E

EAN
3250612236527
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Контактор корпусний 4P, 2НВ + 2НЗ, 24В-DC, 4А AC-15

EVR00422E

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Допоміжний пристрій для розподільного щита 1 доступні продукти
  • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Допоміжний пристрій для розподільного щита
  • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
  • EVA005

    Дод.контакт 1НВ+1НЗ для EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

    0,00 EUR  / *
  • EVA101

    Механічне блокування для контакторів EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Архітектура
  • Тип полюса
    4P
Напруга
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    600 - 600 V
  • Командна напруга DC
    24 - 24 V
  • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
    8,000 V
  • Номінальна робоча напруга Ue AC для допоміжного контакту
    600 V
  • Номінальна робоча напруга Ue DC для допоміжного контакту
    250 V
Електричний струм
  • Допустимий номінальний струм для AC1
    4 A
  • Номінальний струм Ie до 110 В DC13 IEC 60947-5
    0,50 A
  • Номінальний струм Ie до 110 В DC L/R 15 мс IEC 60947-5
    6 A
  • Номінальний струм Ie до 220 В DC13 IEC 60947-5
    0,25 A
  • Номінальний струм Ie до 220 В DC L/R 15 мс IEC 60947-5
    5 A
  • Номінальний струм Ie до 24 В DC13 IEC 60947-5
    2,50 A
  • Номінальний струм Ie до 24 В DC L/R 15 мс IEC 60947-5
    10 A
  • Номінальний струм Ie до 400–415 В AC15 IEC 60947-5
    4 A
Розміри
  • Довжина смуги основного кола
    10 mm
Частота
  • Частота
    50 - 60 Hz
Потужність
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    2,40 W
  • Втрати потужності на котушці
    1,40 W
Встановлення, монтаж
  • Номінальний крутний момент для кола керування та допоміжних контактів
    1,20 - 1,20 Nm
  • Номінальний крутний момент основного кола
    1,20 - 1,20 Nm
Витривалість
  • Електрична тривкість кількості циклів
    10,000,000
  • Кількість механічних процесів
    20,000,000
Під’єднання
  • Довжина смуги кабелю керування та допоміжного з’єднувального кабелю
    10 mm
Обладнання
  • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
    2
  • Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт
    2
  • Кількість контактів NO
    2
  • Кількість контактів NC
    2
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20
Умови використання
  • Робоча температура
    -25 - 60 °C
  • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Температура зберігання / транспортування
    -40 - 80 °C

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-09-03
PDF
372,49 kB
Hager REACH declaration EVR00422E
PDF
Hager RoHS report EVR00422E
PDF

Завантаження

  • Зображення EVR00422E | Hager

    Зображення продукту EVR00422E

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу EVR00422E | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу EVR00422E

    Контактор корпусний 4P, 2НВ + 2НЗ, 24В-DC, 4А AC-15

    PDF
  • Інструкція

    Зображення Manual en-GB 2025-04-10 | Hager

    Manual en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Technical brochures

    Зображення Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна | Hager

    Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна

    Technical brochures uk-UA 2022-11-25

    PDF
    4,12 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration Of Conformity | Hager

    Declaration Of Conformity

    Declaration of conformity en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Зображення Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Declaration of conformity International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    EVA101 - Механічне блокування для контакторів EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027
    EVA101
    Механічне блокування для контакторів EV007…EV015, EVN022, EVL014…EVL027
  • 2
    EVR00440C - Контактор корпусний 4P, 4НВ, 230В-АС, 4А AC-15
    EVR00440C
    Контактор корпусний 4P, 4НВ, 230В-АС, 4А AC-15
  • 3
    EVA102 - Механічне блокування для контакторів EV018…EV038, EVN032…EVN045
    EVA102
    Механічне блокування для контакторів EV018…EV038, EVN032…EVN045
  • 4
    EVR00440E - Контактор корпусний 4P, 4НВ, 24В-DC, 4А AC-15
    EVR00440E
    Контактор корпусний 4P, 4НВ, 24В-DC, 4А AC-15
  • 5
    EVA201 - Супресор RC 230VAC для EV007-15, EVN022
    EVA201
    Супресор RC 230VAC для EV007-15, EVN022

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна