The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Силові контактори
    • Теплові реле
    • EVB0006A
    EAN
    3250612231768
    Упаковка
    1 Штука
    • Теплові реле

    Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.4-0.6А EVB0006A

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.4-0.6А

    EVB0006A

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 16 доступні продукти

    Згадується в

    • EV00710C

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 7А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV00701C

      Контактор корпусний 3P + 1НЗ, 230В-АС, 7А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV00910C

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 9А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV00901C

      Контактор корпусний 3P + 1НЗ, 230В-АС, 9А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV01210C

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 12А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV01201C

      Контактор корпусний 3P + 1НЗ, 230В-АС, 12А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV01510C

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 230В-АС, 15.5А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV01501C

      Контактор корпусний 3P + 1НЗ, 230В-АС, 15.5А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV00710D

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-АС, 7А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV00910D

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-АС, 9А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV01210D

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-АС, 12А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV01510D

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-АС, 15.5А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV00710E

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-DС, 7А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV00910E

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-DС, 9А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV01210E

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-DС, 12А AC-3

      0,00 EUR  / *
    • EV01510E

      Контактор корпусний 3P + 1НВ, 24В-DС, 15.5А AC-3

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Тип полюса
      3P
    Обладнання
    • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
      1
    • Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт
      0
    Під’єднання
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      0,75 - 4 mm²
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 16 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    Документ PEP en-GB 2025-09-03
    PDF
    406,87 kB
    REACH declaration EVB0006A
    PDF
    Hager RoHS report EVB0006A
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EVB0006A | Hager

      Зображення продукту EVB0006A

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EVB0006A | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EVB0006A

      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.4-0.6А

      PDF
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB 2025-04-10 | Hager

      Інструкція en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Technical brochures

      Зображення Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна | Hager

      Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна

      Technical brochures uk-UA 2022-11-25

      PDF
      4,12 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration Of Conformity | Hager

      Declaration Of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2023-12-12

      PDF
      421,30 kB
      Зображення Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Declaration of conformity International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EVB032B - Реле теплове до контакторів EV018...EV038, 1НВ+1НЗ, 24-32А
      EVB032B
      Реле теплове до контакторів EV018...EV038, 1НВ+1НЗ, 24-32А
    • 2
      EVB100D - Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 70-100А
      EVB100D
      Реле теплове до контакторів EV080...EV175, 1НВ+1НЗ, 70-100А
    • 3
      EVB00016A - Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.1-0.16А
      EVB00016A
      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.1-0.16А
    • 4
      EVB0004A - Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.24-0.4А
      EVB0004A
      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.24-0.4А
    • 5
      EVB00024A - Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.16-0.24А
      EVB00024A
      Реле теплове до контакторів EV007...EV015, 1НВ+1НЗ, 0.16-0.24А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна