Технічні характеристики
Виявлення
-
Кут виявлення360 - 360
-
Тип датчикаДатчик руху
-
Кут виявлення по горизонталі360 - 360
Налаштування
-
Затримка в часі5 S - 15 Min
-
Чутливість реагування коригуєтьсяТак
Освітлення
-
Регульована яскравість відгуку2 - 1,000 lx
-
Потужність світлодіодної лампи400 W
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Розміри
-
Ширина123 mm
-
Рекомендована висота монтажу2,50 - 2,50 m
-
Висота монтажу4 - 4 m
Умови використання
-
Робоча температура-20 - 50 °C
Матеріали
-
ColourБілий
-
МатеріалАкрилонітрил-бутадієн-стирол (ABS), Полікарбонат (PC)
-
Обробка поверхніГлянцевий
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP54
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняТак
-
Можливе стельове кріпленняТак
Тексти
-
Режим встановленняДля стельового монтажу
-
ФункціяПаралельне підключення декількох детекторів для розширення області виявлення
Електроживлення
-
Напруга живлення230 В
Дистанція досяжності
-
Макс. фронтальна зона дії4 m
-
Макс. бічна зона дії4 m
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EE883
Датчик руху з/у на стелю IP-54, до 10A/2кВт, 360град., білий
PDF -
Інструкція з встановлення
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2013-11-07
PDF935,24 kB -
Data sheet
Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor
Data sheet en-GB 2016-10-03
PDF372,73 kB -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2019-11-14
PDF110,41 kB
Більше документації