• Датчики руху, присутності та klik
    • Внутрішні та зовнішні датчики
    • Стельові датчики
    • EER513
    EAN
    3250612256259
    Упаковка
    1 Штука
    • Стельові датчики

    EER513

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    EER513

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Виявлення
    • Кут виявлення
      360 - 360
    • Тип датчика
      Датчик присутності
    • Кут виявлення по горизонталі
      0 - 0
    Налаштування
    • Час затримки вимкнення
      0
    • Час затримки вмикання
      0
    Освітлення
    • Потужність світлодіодної лампи
      400 W
    • Чутливість фотоелемента
      5 - 2,000 lx
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Розміри
    • Вбудована глибина
      78 mm
    • Висота монтажу
      2,50 - 2,50 m
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик
    • Обробка поверхні
      Матовий
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP41
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    • Можливе стельове кріплення
      Так
    Дистанція досяжності
    • Макс. фронтальна зона дії
      5 m
    • Макс. бічна зона дії
      10 m

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    Документ PEP en-GB 2022-06-07
    PDF
    205,85 kB
    REACH declaration EER513
    PDF
    RoHS report EER513
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EER513 | Hager

      Зображення продукту EER513

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EER513 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EER513

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-11

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція користувача EER503, EER513 | Hager

      Інструкція користувача EER503, EER513

      Instruction manual uk-UA 2022-03-15

      PDF
      1,22 MB
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03) | Hager

      Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03)

      Installation manual en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,38 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність International 2024-11-26

      PDF
      112,54 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EER518 - Датчик руху висотний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, висота виявлення 8м
      EER518
      Датчик руху висотний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, висота виявлення 8м
    • 2
      EER505 -
      EER505
    • 3
      EER501 -
      EER501
    • 4
      EER503 -
      EER503
    • 5
      EER515 -
      EER515
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.