The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Датчики руху, присутності та klik
    • Внутрішні та зовнішні датчики
    • Стельові датчики
    • EER518
    EAN
    3250612256273
    Упаковка
    1 Штука
    • Стельові датчики

    Датчик руху висотний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, висота виявлення 8м EER518

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Датчик руху висотний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, висота виявлення 8м

    EER518

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Виявлення
    • Кут виявлення
      360 - 360 °
    • Тип датчика
      Датчик руху
    • Кут виявлення по горизонталі
      360 - 360
    Налаштування
    • Затримка в часі
      1 Min - 1 h
    • Мінімальна тривалість циклу
      2 s
    • Регульована яскравість відгуку
      Так
    • Чутливість реагування коригується
      Так
    • Час затримки вмикання
      0
    Освітлення
    • Регульована яскравість відгуку
      5- 2,000 lx
    • Потужність світлодіодної лампи
      400 W
    • Чутливість фотоелемента
      5 - 2,000 lx
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Розміри
    • Вбудована глибина
      78 mm
    • Рекомендована висота монтажу
      6 - 9 m
    • Висота монтажу
      6- 10 m
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик
    • Обробка поверхні
      Матовий
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP41
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні
    • Можливе стельове кріплення
      Так
    Електроживлення
    • Напруга живлення
      230 B +10%/-15%
    Дистанція досяжності
    • Макс. фронтальна зона дії
      7 m
    • Макс. бічна зона дії
      11 m

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EER518
    PDF
    Hager RoHS report EER518
    PDF
    Документ PEP en-GB 2022-06-07
    PDF
    205,85 kB

    Завантаження

    • Зображення EER518 | Hager

      Зображення продукту EER518

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EER518 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EER518

      Датчик руху висотний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, висота виявлення 8м

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція користувача EER518 | Hager

      Інструкція користувача EER518

      Instruction manual uk-UA 2022-03-15

      PDF
      1,22 MB
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03) | Hager

      Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03)

      Installation manual en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,07 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність International 2024-11-26

      PDF
      114,89 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EER505 -
      EER505
    • 2
      EER503 -
      EER503
    • 3
      EER515 -
      EER515
    • 4
      EE883 - Датчик руху з/у на стелю IP-54, до 10A/2кВт, 360град., білий
      EE883
      Датчик руху з/у на стелю IP-54, до 10A/2кВт, 360град., білий
    • 5
      EER513 -
      EER513

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна