Технічні характеристики
Виявлення
-
Кут виявлення360 - 360
-
Тип датчикаДатчик руху
-
Кут виявлення по горизонталі0 - 0
Налаштування
-
Час затримки вимкнення0
-
Час затримки вмикання0
Освітлення
-
Потужність світлодіодної лампи400 W
-
Чутливість фотоелемента5 - 2,000 lx
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Розміри
-
Вбудована глибина78 mm
-
Висота монтажу2,50 - 2,50 m
Матеріали
-
МатеріалПластик
-
Обробка поверхніМатовий
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP41
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
-
Можливе стельове кріпленняТак
Дистанція досяжності
-
Макс. фронтальна зона дії5 m
-
Макс. бічна зона дії10 m
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EER515
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-11
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція користувача EER505, EER515
Instruction manual uk-UA 2022-03-15
PDF1,28 MB -
Інструкція з встановлення
Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (EN-IT, 2022-03)
Installation manual en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF1,49 MB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2024-11-26
PDF117,55 kB
Більше документації