The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Датчики руху, присутності та klik
    • Внутрішні та зовнішні датчики
    • Стельові датчики
    • EER503
    EAN
    3250612256235
    Упаковка
    1 Штука
    • Стельові датчики

    EER503

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    EER503

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Виявлення
    • Кут виявлення
      360 - 360
    • Тип датчика
      Датчик присутності
    • Кут виявлення по горизонталі
      360 - 360
    Налаштування
    • Час затримки вимкнення
      0
    • Час затримки вмикання
      0
    Освітлення
    • Потужність світлодіодної лампи
      400 W
    • Чутливість фотоелемента
      5 - 2,000 lx
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Розміри
    • Вбудована глибина
      78 mm
    • Висота монтажу
      2,50 - 2,50 m
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик
    • Обробка поверхні
      Матовий
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP41
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    • Можливе стельове кріплення
      Так
    Дистанція досяжності
    • Макс. фронтальна зона дії
      5 m
    • Макс. бічна зона дії
      10 m

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EER503
    PDF
    RoHS report EER503
    PDF
    Документ PEP en-GB 2022-06-07
    PDF
    207,91 kB

    Завантаження

    • Зображення EER503 | Hager

      Зображення продукту EER503

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EER503 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EER503

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-11

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція користувача EER503, EER513 | Hager

      Інструкція користувача EER503, EER513

      Instruction manual uk-UA 2022-03-15

      PDF
      1,22 MB
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03) | Hager

      Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03)

      Installation manual en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,38 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB, fr-FR 2024-01-18 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB, fr-FR 2024-01-18

      PDF
      112,22 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-01-18 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-01-18

      PDF
      101,16 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EER518 - Датчик руху висотний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, висота виявлення 8м
      EER518
      Датчик руху висотний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, висота виявлення 8м
    • 2
      EER513 -
      EER513
    • 3
      EER505 -
      EER505
    • 4
      EER501 -
      EER501
    • 5
      EER515 -
      EER515

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна