The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрої захисного відключення (ПЗВ/RCCB)
    • CGA563D
    EAN
    3250611620860
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрої захисного відключення (ПЗВ/RCCB)

    ПЗВ 2P 10kA 63A 500mA A CGA563D

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    ПЗВ 2P 10kA 63A 500mA A

    CGA563D

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Котушка під напругою 1 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти
    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Функції блокування взаємоблокування
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Котушка під напругою
    • Розчіплювач шунтовий
    • Блок додаткових контактів
    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі
    • MZN175

      Запірний механізм для модульних пристроїв

      0,00 EUR  / *
    • LZ060

      Вставка 9мм розділяюча

      0,00 EUR  / *
    • MZ206

      Розчіплювач мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *
    • MZ204

      Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ203

      Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ202

      Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ201

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів In=6 А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ215

      Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Тип полюса
      1P+N
    • Кількість полюсів
      2
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      63 A
    • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
      500 mA
    • Межа розриву та відкриття Idm
      1,25 kA
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Inc відповідно до EN61008-1
      10 kA
    • Номінальний струм за -25°C
      63 A
    • Номінальний струм за -20°C
      63 A
    • Номінальний струм за -15°C
      63 A
    • Номінальний струм за -10°C
      63 A
    • Номінальний струм за -5°C
      63 A
    • Номінальний струм за 0°C
      63 A
    • Номінальний струм за 5°C
      63 A
    • Номінальний струм за 10°C
      63 A
    • Номінальний струм за 15°C
      63 A
    • Номінальний струм за 20°C
      63 A
    • Номінальний струм за 25°C
      63 A
    • Номінальний струм за 30°C
      63 A
    • Номінальний струм за 35°C
      63 A
    • Номінальний струм за 40°C
      63 A
    • Номінальний струм за 45°C
      63 A
    • Номінальний струм за 50°C
      63 A
    • Номінальний струм за 55°C
      63 A
    • Номінальний струм за 60°C
      63 A
    • Номінальний струм за 65°C
      63 A
    • Номінальний струм за 70°C
      63 A
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала
      3,60 - 3,60 Nm
    • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
      3,60 - 3,60 Nm
    • Тип верхньої клеми для модульних пристроїв
      Гвинтові клеми
    • Тип нижньої клеми для модульних пристроїв
      biconnect
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Значення діелектричної міцності на частоті живлення
      2 kV
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp згідно з IEC 60947-3
      6,000 V
    • Макс. робоча напруга
      253 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Сумісніть
    • Підходить для рейки DIN
      Так
    Безпека
    • Тип диференційного захисту
      A
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Під’єднання
    • Переріз виходу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
      1 - 25 mm²
    • Переріз виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 16 mm²
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 16 mm²
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      1 - 25 mm²
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      6,64 W
    Умови використання
    • Макс. висота
      2,000 m
    • Робоча температура
      -25 - 70 °C
    Витривалість
    • Електрична тривкість кількості циклів
      10,000
    • Кількість механічних процесів
      20,000
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    • Вирівнювання верхнього з’єднання для модульних пристроїв
      Вирівняна клема
    • Вирівнювання нижнього з’єднання для модульних пристроїв
      Вирівняна клема
    Розміри
    • Висота
      85 mm
    • Ширина
      36 mm
    • Глибина
      70 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CGA563D
    PDF
    RoHS report CGA563D
    PDF

    Завантаження

    • Зображення CGA563D | Hager

      Зображення продукту CGA563D

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу CGA563D | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу CGA563D

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-01-15 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-01-15

      PDF
      1,04 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      CNA440D - ПЗВ 4P 6kA 40A 100mA A S
      CNA440D
      ПЗВ 4P 6kA 40A 100mA A S
    • 2
      CPA463D - ПЗВ 4P 6kA 63A 300mA A S
      CPA463D
      ПЗВ 4P 6kA 63A 300mA A S
    • 3
      CPA440D - ПЗВ 4P 6kA 40A 300mA A S
      CPA440D
      ПЗВ 4P 6kA 40A 300mA A S
    • 4
      CFA440D - ПЗВ 4P 6kA 40A 300mA A
      CFA440D
      ПЗВ 4P 6kA 40A 300mA A
    • 5
      CDB525D - ПЗВ 2P 10kA 25A 30mA B+
      CDB525D
      ПЗВ 2P 10kA 25A 30mA B+

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна