The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрої захисного відключення (ПЗВ/RCCB)
    • CEA684D
    ПЗВ Hager CEA684D серії CEA призначений для контролю струму витоку та відключення лінії при небезпечному диференційному струмі. Модель 4P має номінальний струм 100 А, чутливість 100 мА, тип A, умовний струм короткого замикання 10 кА, 4 модулі і робочу напругу 230/400 В. Тип A реагує на змінні та пульсуючі витоки, а гвинтові клеми та біконект відповідають за підключення провідників і шин. Така структура зберігає зрозумілу логіку захисту та акуратне підключення в розподільчій шафі.
    EAN
    3250611623267
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрої захисного відключення (ПЗВ/RCCB)

    Пристрій захисного відключення 4P 10kA 100A 100mA A CEA684D

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Пристрій захисного відключення 4P 10kA 100A 100mA A

    CEA684D

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Котушка під напругою 1 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти
    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Функції блокування взаємоблокування
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Котушка під напругою
    • Розчіплювач шунтовий
    • Блок додаткових контактів
    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі
    • MZN175

      Запірний механізм для модульних пристроїв

      0,00 EUR  / *
    • LZ060

      Вставка 9мм розділяюча

      0,00 EUR  / *
    • MZ206

      Розчіплювач мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *
    • MZ204

      Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ203

      Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ202

      Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ201

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів In=6 А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ215

      Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Тип полюса
      3P+N
    • Кількість полюсів
      4
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      100 A
    • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
      100 mA
    • Межа розриву та відкриття Idm
      1,25 kA
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Inc відповідно до EN61008-1
      10 kA
    • Номінальний струм за -25°C
      100 A
    • Номінальний струм за -20°C
      100 A
    • Номінальний струм за -15°C
      100 A
    • Номінальний струм за -10°C
      100 A
    • Номінальний струм за -5°C
      100 A
    • Номінальний струм за 0°C
      100 A
    • Номінальний струм за 5°C
      100 A
    • Номінальний струм за 10°C
      100 A
    • Номінальний струм за 15°C
      100 A
    • Номінальний струм за 20°C
      100 A
    • Номінальний струм за 25°C
      100 A
    • Номінальний струм за 30°C
      100 A
    • Номінальний струм за 35°C
      100 A
    • Номінальний струм за 40°C
      100 A
    • Номінальний струм за 45°C
      100 A
    • Номінальний струм за 50°C
      100 A
    • Номінальний струм за 55°C
      100 A
    • Номінальний струм за 60°C
      100 A
    • Номінальний струм за 65°C
      95 A
    • Номінальний струм за 70°C
      90 A
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала
      3,60 - 3,60 Nm
    • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
      3,60 - 3,60 Nm
    • Тип верхньої клеми для модульних пристроїв
      Гвинтові клеми
    • Тип нижньої клеми для модульних пристроїв
      biconnect
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    • Вирівнювання верхнього з’єднання для модульних пристроїв
      Вирівняна клема
    • Вирівнювання нижнього з’єднання для модульних пристроїв
      Вирівняна клема
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 400 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Значення діелектричної міцності на частоті живлення
      2 kV
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp згідно з IEC 60947-3
      6,000 V
    • Макс. робоча напруга
      440 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Емність
    • Кільксть модулів
      4
    Сумісніть
    • Підходить для рейки DIN
      Так
    Безпека
    • Тип диференційного захисту
      A
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Під’єднання
    • Переріз виходу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
      1 - 50 mm²
    • Переріз виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 35 mm²
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 35 mm²
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      1 - 50 mm²
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      21,48 W
    Умови використання
    • Макс. висота
      2,000 m
    • Робоча температура
      -25 - 60 °C
    Витривалість
    • Електрична тривкість кількості циклів
      10,000
    • Кількість механічних процесів
      20,000
    Розміри
    • Висота
      85 mm
    • Ширина
      72 mm
    • Глибина
      70 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CEA684D
    PDF
    RoHS report CEA684D
    PDF

    Завантаження

    • Зображення CEA684D | Hager

      Зображення продукту CEA684D

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу CEA684D | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу CEA684D

      ПЗВ 4P 10kA 100A 100mA A

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      374,20 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      CCA225D - Пристрій захисного відключення 2P 6kA 25A 10mA, тип A
      CCA225D
      ПЗВ 2P 6kA 25A 10mA A
    • 2
      CEA663D - Пристрій захисного відключення 4P 10kA 63A 100mA A
      CEA663D
      ПЗВ 4P 10kA 63A 100mA A
    • 3
      CEA640D - Пристрій захисного відключення 4P 10kA 40A 100mA A
      CEA640D
      ПЗВ 4P 10kA 40A 100mA A
    • 4
      CFB663D - Пристрій захисного відключення 4P 10kA 63A 300mA B+
      CFB663D
      ПЗВ 4P 10kA 63A 300mA B+
    • 5
      CFA625D - Пристрій захисного відключення 4P 10kA 25A 300mA, тип A
      CFA625D
      ПЗВ 4P 10kA 25A 300mA A

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна