• Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрої виявлення дугових замикань (AFDD)
    • ARC910D
    EAN
    3250611012658
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрої виявлення дугових замикань (AFDD)

    ARC910D

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    ARC910D

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Модульна фазна шина 6 доступні продукти
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Котушка під напругою 1 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти
    • Захисний ковпачок/планка для фазної шини 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Модульна фазна шина
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Котушка під напругою
    • Розчіплювач шунтовий
    • Блок додаткових контактів
    • Захисний ковпачок/планка для фазної шини
    • KDN263B

      Шина фазна 2P 10мм² 57M

      0,00 EUR  / *
    • KDN451D

      Шина фазна 3P+N 16мм² 12M

      0,00 EUR  / *
    • KDN280A

      Шина фазна 2P 16мм² 12M

      0,00 EUR  / *
    • KDN280B

      Шина фазна 2P 16мм² 57M

      0,00 EUR  / *
    • KDN451E

      Шина фазна 3P+N 16мм² 54M

      0,00 EUR  / *
    • KDN263A

      0,00 EUR  / *
    • LZ060

      Вставка 9мм для шин

      0,00 EUR  / *
    • MZ206

      Розчіплювач мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *
    • MZ204

      Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ203

      Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ202

      Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ201

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів In=6 А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • KZN024

      0,00 EUR  / *
    • KZN023

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      10 A
    • Номінальний струм за -25°C
      12,02 A
    • Номінальний струм за -20°C
      11,85 A
    • Номінальний струм за -15°C
      11,68 A
    • Номінальний струм за -10°C
      11,50 A
    • Номінальний струм за -5°C
      11,33 A
    • Номінальний струм за 0°C
      11,15 A
    • Номінальний струм за 5°C
      10,97 A
    • Номінальний струм за 10°C
      10,78 A
    • Номінальний струм за 15°C
      10,59 A
    • Номінальний струм за 20°C
      10,40 A
    • Номінальний струм за 25°C
      10,20 A
    • Номінальний струм за 30°C
      10 A
    • Номінальний струм за 35°C
      9,86 A
    • Номінальний струм за 40°C
      9,71 A
    • Номінальний струм за 45°C
      9,56 A
    • Номінальний струм за 50°C
      9,41 A
    • Номінальний струм за 55°C
      9,26 A
    • Номінальний струм за 60°C
      9,10 A
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn за 230 В AC згідно з IEC 60898-1
      6 kA
    Архітектура
    • Крива
      B
    • Тип полюса
      1P+N
    Основні електричні характеристики
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1
      6 kA
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала
      2,1 - 2,1 Nm
    • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
      2,1 - 2,1 Nm
    • Номінальний момент затягування
      2,1 - 2,1 Nm
    • Тип нижньої клеми для модульних пристроїв
      biconnect, quickbusbar
    • Тип верхньої клеми для модульних пристроїв
      quickconnect
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      2,65 W
    Умови використання
    • Клас обмеження енергії I²t
      3
    • Робоча температура
      -25 - 60 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 70 °C
    Витривалість
    • Кількість механічних процесів
      4,000
    • Електрична тривкість кількості циклів
      2,000
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Розміри
    • Висота
      85 mm
    • Ширина
      35,50 mm
    • Глибина
      70 mm
    Під’єднання
    • Переріз виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 16 mm²
    • Переріз виходу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
      1,5 - 25,0 mm²
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1,5 - 4,0 mm²
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
      1,5 - 4,0 mm²
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration ARC910D
    PDF
    RoHS report ARC910D
    PDF

    Завантаження

    • Зображення ARC910D | Hager

      Зображення продукту ARC910D

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ARC910D | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ARC910D

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager

      Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      775,85 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2020-02-25

      PDF
      150,74 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ARF963D - ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-13A 30mA A
      ARF963D
      ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-13A 30mA A
    • 2
      ARC913D -
      ARC913D
    • 3
      ARF913D - ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA B-13A 30mA A
      ARF913D
      ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA B-13A 30mA A
    • 4
      ARF960D - ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-10A 30mA A
      ARF960D
      ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-10A 30mA A
    • 5
      ARF956D - ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-6A 30mA A
      ARF956D
      ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-6A 30mA A
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.