The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Модульні апарати
  • Захист та аксесуари
  • Пристрої виявлення дугових замикань (AFDD)
  • ARF963D
  • Модульні апарати

ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-13A 30mA A ARF963D

EAN
3250611034834
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-13A 30mA A

ARF963D

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
  • Котушка під напругою 1 доступні продукти
  • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
  • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
  • Котушка під напругою
  • Розчіплювач шунтовий
  • Блок додаткових контактів
  • LZ060

    Вставка 9мм для шин

    0,00 EUR  / *
  • MZ206

    Розчіплювач мінімальної напруги 230В

    0,00 EUR  / *
  • MZ204

    Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

    0,00 EUR  / *
  • MZ203

    Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

    0,00 EUR  / *
  • MZ202

    Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

    0,00 EUR  / *
  • MZ201

    Додатковий контакт для автоматичних вимикачів In=6 А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Електричний струм
  • Номінальний струм
    13 A
  • Номінальний струм за -25°C
    15,21 A
  • Номінальний струм за -20°C
    15,02 A
  • Номінальний струм за -15°C
    14,83 A
  • Номінальний струм за -10°C
    14,64 A
  • Номінальний струм за -5°C
    14,44 A
  • Номінальний струм за 0°C
    14,25 A
  • Номінальний струм за 5°C
    14,05 A
  • Номінальний струм за 10°C
    13,84 A
  • Номінальний струм за 15°C
    13,64 A
  • Номінальний струм за 20°C
    13,43 A
  • Номінальний струм за 25°C
    13,22 A
  • Номінальний струм за 30°C
    13 A
  • Номінальний струм за 35°C
    12,78 A
  • Номінальний струм за 40°C
    12,56 A
  • Номінальний струм за 45°C
    12,33 A
  • Номінальний струм за 50°C
    12,1 A
  • Номінальний струм за 55°C
    11,86 A
  • Номінальний струм за 60°C
    11,62 A
  • Номінальний струм за 65°C
    11,37 A
  • Номінальний струм за 70°C
    11,12 A
  • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn за 230 В AC згідно з IEC 61009-1
    6 kA
  • Межа розриву та відкриття Idm
    6 kA
  • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
    30 mA
Архітектура
  • Крива
    C
  • Тип полюса
    1P+N
Встановлення, монтаж
  • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
    2 - 2 Nm
  • Номінальний момент затягування
    2,10 - 2,10 Nm
Основні електричні характеристики
  • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1
    6 kA
Безпека
  • Тип диференційного захисту
    A
Напруга
  • Номінальна напруга ізоляції Ui
    500 V
  • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
    4,000 V
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    230 - 230 V
Потужність
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    4,96 W
Умови використання
  • Клас обмеження енергії I²t
    3
  • Робоча температура
    -25 - 40 °C
  • Температура зберігання / транспортування
    -25 - 70 °C
Витривалість
  • Кількість механічних процесів
    4,000
  • Електрична тривкість кількості циклів
    2,000
Ємність
  • Кільксть модулів
    3
Розміри
  • Висота
    83 mm
  • Ширина
    53,20 mm
  • Глибина
    70 mm
Частота
  • Частота
    50 - 50 Hz

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration ARF963D
PDF
Hager RoHS report ARF963D
PDF

Завантаження

  • Зображення ARF963D | Hager

    Зображення продукту ARF963D

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу ARF963D | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу ARF963D

    ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-13A 30mA A

    PDF
  • Installation manual

    Зображення Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager

    Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

    PDF
    886,86 kB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2020-02-25

    PDF
    98,98 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    ARC910D -
    ARC910D
  • 2
    ARC963D -
    ARC963D
  • 3
    ARC966D -
    ARC966D
  • 4
    ARF913D - ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA B-13A 30mA A
    ARF913D
    ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA B-13A 30mA A
  • 5
    ARC916D -
    ARC916D

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна