Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 417 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Потужність
-
Пускова потужність, що поглинається27 VA
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 60 °C
Напруга
-
Командна напруга AC24 - 48 V
-
Командна напруга DC12 - 48 V
-
Тип напруги живленняAC/DC
-
Номінальна напруга ізоляції Ui4,000 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму24 - 48 V
-
Номінальна робоча напруга постійного струму12 - 48 V
Розміри
-
Висота83 mm
-
Ширина18 mm
-
Глибина68 mm
Емність
-
Кільксть модулів1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу MZ204
Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М
PDF -
Data sheet
UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf
Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.
PDF97,81 kB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-04-26
PDF182,48 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-04-26
PDF223,50 kB
Більше документації