The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Модульні апарати
  • Захист та аксесуари
  • Диференціальні автоматичні вимикачі (ДАВ/RCBO)
  • AFX475D
  • Модульні апарати

ДАВ 4P 10kA C-25A 300mA A AFX475D

EAN
3250611017226
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

ДАВ 4P 10kA C-25A 300mA A

AFX475D

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
  • Котушка під напругою 1 доступні продукти
  • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
  • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти
  • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
  • Котушка під напругою
  • Розчіплювач шунтовий
  • Блок додаткових контактів
  • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі
  • LZ060

    Вставка 9мм для шин

    0,00 EUR  / *
  • MZ206

    Розчіплювач мінімальної напруги 230В

    0,00 EUR  / *
  • MZ204

    Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

    0,00 EUR  / *
  • MZ203

    Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

    0,00 EUR  / *
  • MZ202

    Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

    0,00 EUR  / *
  • MZ201

    Додатковий контакт для автоматичних вимикачів In=6 А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

    0,00 EUR  / *
  • MZ215

    Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Електричний струм
  • Номінальний струм
    25 A
  • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
    300 mA
  • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn за 400 В AC згідно з IEC 60898-1
    10 kA
  • Номінальний струм за -25°C
    31,70 A
  • Номінальний струм за -20°C
    31,20 A
  • Номінальний струм за -15°C
    30,60 A
  • Номінальний струм за -10°C
    30 A
  • Номінальний струм за -5°C
    29,40 A
  • Номінальний струм за 0°C
    28,90 A
  • Номінальний струм за 5°C
    28,30 A
  • Номінальний струм за 10°C
    27,60 A
  • Номінальний струм за 15°C
    27 A
  • Номінальний струм за 20°C
    26,40 A
  • Номінальний струм за 25°C
    25,70 A
  • Номінальний струм за 30°C
    25 A
  • Номінальний струм за 35°C
    24,30 A
  • Номінальний струм за 40°C
    23,60 A
  • Номінальний струм за 45°C
    22,80 A
  • Номінальний струм за 50°C
    22 A
  • Номінальний струм за 55°C
    21,20 A
  • Номінальний струм за 60°C
    20,40 A
  • Номінальна здатність до розриву в робочих умовах Ics AC відповідно до IEC 60898-1
    10 kA
Архітектура
  • Крива
    C
  • Тип полюса
    4P
  • Кількість захищених полюсів
    4
Ємність
  • Кільксть модулів
    4
Безпека
  • Тип диференційного захисту
    A
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20
Напруга
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    230 - 400 V
  • Номінальна напруга ізоляції Ui
    500 V
  • Значення діелектричної міцності на частоті живлення
    2 kV
  • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
    4,000 V
Встановлення, монтаж
  • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
    2 - 2 Nm
  • Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала
    2 - 2 Nm
  • Номінальний момент затягування
    2 - 2 Nm
Основні електричні характеристики
  • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1
    10 kA
Частота
  • Частота
    50 - 50 Hz
Під’єднання
  • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
    1 - 16 mm²
  • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
    1 - 25 mm²
Умови використання
  • Клас обмеження енергії I²t
    3
  • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Робоча температура
    -25 - 40 °C
Розміри
  • Висота
    84 mm
  • Ширина
    71 mm
  • Глибина
    70 mm
Потужність
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    12,30 W

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-12-09
PDF
16,18 MB
Hager REACH declaration AFX475D
PDF
Hager RoHS report AFX475D
PDF

Завантаження

  • Зображення AFX475D | Hager

    Зображення продукту AFX475D

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу AFX475D | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу AFX475D

    ДАВ 4P 10kA C-25A 300mA A

    PDF
  • Installation manual

    Зображення Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager

    Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-09-23

    PDF
    378,93 kB
    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-03-03

    PDF
    790,55 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    ADA990D - ДАВ 1P+N 6kA C-40A 30mA A
    ADA990D
    ДАВ 1P+N 6kA C-40A 30mA A
  • 2
    ADS960D - ДАВ QC 1P+N 6kA C-10A 30mA A
    ADS960D
    ДАВ QC 1P+N 6kA C-10A 30mA A
  • 3
    ADS963D - ДАВ QC 1P+N 6kA C-13A 30mA A
    ADS963D
    ДАВ QC 1P+N 6kA C-13A 30mA A
  • 4
    ADA556D - ДАВ 1P+N 10kA C-6A 30mA A
    ADA556D
    ДАВ 1P+N 10kA C-6A 30mA A
  • 5
    ADA916D - ДАВ 1P+N 6kA B-16A 30mA A
    ADA916D
    ДАВ 1P+N 6kA B-16A 30mA A

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна